1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไนสายพาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไนสายพาน
  • เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไนสายพาน
  • เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไนสายพาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47,959.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้หน่วยเดียวได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
· ชนิดความเร็วสูงเหมาะสำหรับ วัสดุ แข็งและ วัสดุ ที่มีอุณหภูมิสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา และ งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ แข็ง (เหล็กกล้า, เหล็กกล้า ชุบแข็ง , ฯลฯ )

คุณสมบัติ

●หนึ่งหน่วยสามารถใช้แนวนอนและแนวตั้ง
●ชนิดความเร็วสูงเหมาะสำหรับ วัสดุ ชุบแข็งและ วัสดุ ความร้อนสูง

การใช้งาน

●สำหรับการ การขัดเงา, การ งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ ชุบแข็ง (เหล็กกล้า, เหล็กกล้า ชุบแข็ง, ฯลฯ )

สเปค

●มิติ สายพาน (มม.): 100 x 915
●สายพาน ความเร็ว (m / นาที) 50/60 hz: 1040/1240
●เครื่องวัดความถี่:วัตถุประสงค์ 50/60 Hz

อุปกรณ์เสริม

●สายพาน x 1
รหัสสินค้า
YS-1NSALE
YS-2NSALE
YS-3NSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเอาต์พุต
(W)
พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 49,709.00

฿ 37,545.21

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 9 วัน 4001 เฟส 100108-660027400

฿ 47,959.09

฿ 36,228.30

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 9 วัน 4003 เฟส 200108-661824400

฿ 54,596.00

฿ 39,412.85

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 9 วัน 7503 เฟส 200352-817130100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ สายพาน เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน OP(เครื่องวัดความถี่) ชุดค่าผสม 50/60 Hz ขนาดของ สายพาน(มิลลิเมตร) 100 X 915
ความเร็วของ สายพาน (50/60 hz)(เมตร / นาที) 1040/1240 การใช้งาน การขัดเงา งานลับคม/งานเจียรไน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ แข็ง (เหล็กกล้า/ เหล็กกล้า ชุบแข็ง ฯลฯ ) อุปกรณ์เสริม สายพาน 1 ชิ้น
สเปค เครื่องวัดความถี่:รองรับทั้ง 50/60 Hz