1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สองหัว (พร้อมที่ เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ)

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สองหัว (พร้อมที่ เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 120,422.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ได้รับการออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยที่สุด และ มอเตอร์ ไม่ยื่นออกมาทางด้านหลัง
· มาพร้อมกับ ชุดกรอง กรอง เฉพาะด้าน ที่มีประสิทธิภาพสูง
· อุปกรณ์ แบบเขย่า ที่ใช้งานได้สูงซึ่งขาดไม่ได้สำหรับการรักษาประสิทธิภาพเป็น มาตรฐาน
· สมาคมผู้ผลิตเครื่องจักร อุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์ "การส่งเสริมอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม มลพิษที่ยอดเยี่ยมสภารับรองการลงทะเบียนหมายเลข 0208"
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การแปรรูปและ การขัดเงา วัสดุโลหะ วัสดุ เรซิ่น และผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ส่วน เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ถูกออกแบบมาเพื่อลดพื้นที่การติดตั้งให้น้อยที่สุดและไม่ยื่นออกไปทางด้านหลัง

การใช้

● สำหรับการแปรรูปและขัดเงาวัสดุโลหะวัสดุเรซินผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริม

● Whetstone x 2 (ซ้ายและขวา)
รหัสสินค้า
FG-150SSALE
FG-150TSALE
FG-205SSALE
FG-205TSALE
FG-255T-50HZSALE
FG-255T-60HZSALE
FG-255TH-50HZSALE
FG-255TH-60HZSALE
FG-305T-50HZSALE
FG-305T-60HZSALE
FG-355T-50HZSALE
FG-355T-60HZSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดของหินเจียร (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
ขนาดของหินเจียร (เส้นผ่านศูนย์กลางรู)
(มิลลิเมตร)
ขนาดของหินเจียร (ความหนา)
(มิลลิเมตร)
เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (50/60 เฮิร์ต)
(รอบต่อนาที)
เอาต์พุต
(W)
พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
OP
(เครื่องวัดความถี่)
กำลังไฟฟ้าของตัวดักฝุ่น
(W)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 120,422.00

฿ 112,389.85

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 40 วัน 15012.7163000/36002001 เฟส 100-400467-463580000

฿ 132,391.12

฿ 110,546.59

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 40 วัน 15012.7163000/36002003 เฟส 200-400467-464280000

฿ 143,422.00

฿ 124,131.74

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 40 วัน 20515.88193000/36004001 เฟส 100-400467-465190000

฿ 140,163.00

฿ 108,177.80

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 11 วัน 20515.88193000/36004003 เฟส 200-400108-633290000

฿ 161,350.00

฿ 139,567.75

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 40 วัน 25519.05251500750 × 4P3 เฟส 20050HZ400467-4669120000

฿ 161,350.00

฿ 139,567.75

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 40 วัน 25519.05251800750 × 4P3 เฟส 20060HZ400467-4677120000

฿ 166,964.45

฿ 139,565.58

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 40 วัน 25519.05253000750 × 2P3 เฟส 20050HZ400467-4685120000

฿ 166,964.45

฿ 139,565.58

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 40 วัน 25519.05253600750 × 2P3 เฟส 20060HZ400467-4693120000

฿ 242,857.15

฿ 203,174.29

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 40 วัน 30525.432150015003 เฟส 20050HZ750467-4707165000

฿ 242,857.15

฿ 203,174.29

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 40 วัน 30525.432180015003 เฟส 20060HZ750467-4715165000

฿ 301,885.08

฿ 252,587.25

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 40 วัน 35531.7550150022003 เฟส 20050HZ750467-4723200000

฿ 301,885.08

฿ 252,587.25

YDG GRINDERS 1 ชิ้น 40 วัน 35531.7550180022003 เฟส 20060HZ750467-4731200000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สองหัวพร้อม เครื่อง เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ การใช้งาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการขัดเงาวัสดุโลหะ / เรซิน อุปกรณ์เสริม 2 หินบด (ซ้ายและขวา)