(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด | เครื่องกลึง • ฟังก์ชั่น กัด แบบรวม | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | 1 เฟส 100 | ระยะห่างระหว่างศูนย์ (มม.) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
สวิง เหนือ เตียง (มม.) | 230 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 1030 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 390 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 1000 | การติดตั้ง พื้น พื้นผิว พื้นที่ | 1,400 × 550 มม | จำนวนการปฏิวัติของ แกนหมุน | 6 ความเร็วตั้งแต่ 135 ถึง 1,850 รอบต่อนาที (50 เฮิร์ต) |
เอาต์พุต(กิโลวัตต์) | 0.4 | รหัสของทรัสโก้ | 458-7529 | มวล(ก.) | 145000 |
หาง สต๊อก ทรงเรียว แขน | MT2 | แกนหมุน ทรงเรียว | MT2 | ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) | 1.5 |
คลองเลื่อย พื้นฐาน | Spall เชิงมุม ( ชั้นวางใบมีด 4 ด้าน) สำหรับ 10 มม. ส แบบเหลี่ยม บิต / หมุน เกลียว / เปลี่ยน คลองเลื่อย เฟือง/เกียร์ (สำหรับเธรด) / ศูนย์กลาง ยึดอยู่กับที่ MT-2 / MT-3 / ถาด ชิป / สาดยาม / หัวจับ / เครื่องมือช่างทั่วไป / สาม เขี้ยว เลื่อน หัวจับ (100 มม.) / ศูนย์หมุน (MT-2) / หัวจับสว่าน (10 มม.) และ แขนจับป้อมมีด (MT-2) / คลองเลื่อย บิต 6 (10 มม. ส แบบเหลี่ยม) / ปากกาจับชิ้นงาน (พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง หมุน) / ที่ ด้ามยึดคอลเลต MT2 / คอลเลท (6 มม.) | บริการเสริม ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 4 กรงเล็บอิสระเชย / จาน / สั่นสะเทือนสั่นสะเทือนนิ่ง / ย้ายสั่นสะเทือนสั่นสะเทือน / เครื่องยืน / collet (2-16 มม.) / มิลลิ่งอาร์เบอร์ / หัวบอล / ดัชนีหมุนตาราง / เท้า presser / ตารางกัด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNA550-3K ในชุด เครื่องจักรการผลิตสากลที่ งานละเอียด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง