1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องทำความร้อน สายพาน Shore A

SILICON BELT HEATER

เครื่องทำความร้อน สายพาน Shore A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,134.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องทำความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า รูปสายพานทำจาก วัสดุ ยาง ซิลิคอน ที่สามารถใช้งานได้ดี
· มี ยืดหยุ่น สูงและพอดีกับ พื้นผิว การทำความร้อน เพื่อการถ่ายเทความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
· แนะนำเพื่อป้องกันการควบแน่นและการแช่แข็ง

คุณสมบัติ

● เครื่องทำความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า แบบ สายพาน ทำจาก วัสดุ ยาง ซิลิคอน มีความสามารถในการขึ้นรูปได้ดี

การใช้

● สำหรับการป้องกันการควบแน่นน้ำค้างการป้องกันการแช่แข็ง

สเปค

● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): 100
● SPQ (ชิ้น): 1
● เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต: ไม่มี
● ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ: ไม่มี
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -60 ถึง 180 ° c

คำเตือน

● เพื่อป้องกันตัว เครื่องทำความร้อน และเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปโปรดใช้ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (YD-15N)
● จำนวน วัตต์ เสร็จแล้วอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพของ ขดลวด การทำความร้อน
รหัสสินค้า
V-2-100V-60W SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,134.76

฿ 1,059.05

SILICON BELT HEATER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องทำความร้อน เทป อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) 100 ความจุ(KW) 0.06
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 15 ความยาว(ม.) 2 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -60 ถึง 180
JAN Code 4582308550020 รหัสของทรัสโก้ 380-9731 มวล(ก.) 240
คุณสมบัติ เครื่องทำความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า ชนิด สายพาน ยางซิลิโคน มีความสามารถทำงานได้ดีเยี่ยม ใช้ สำหรับป้องกันการควบแน่นและการแช่แข็ง เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต NA
ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V-2-100V-60W ในชุด เครื่องทำความร้อน สายพาน Shore A