(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
MDV/180N |
MDV/280N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงอุณหภูมิ (°C) | กำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 202,938.86 | MSC PLUG TYPE HEATERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | อุณหภูมิปกติถึง 180 | 3.6kW | 465-7349 | ||
฿ 212,587.65 | MSC PLUG TYPE HEATERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | อุณหภูมิปกติ - 280 | 4.5kW | 465-7357 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ฮีตเตอร์รัดท่อ | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 3 เฟส 200 | รายละเอียดประเภท | ฮีตเตอร์รัดท่อ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ความร้อนที่อุณหภูมิที่ปลอดภัยต่ำกว่าอุณหภูมิความต้านทานความร้อนของวัตถุที่บรรจุอยู่ในถัง | ใช้ | การกักเก็บความร้อน / การละลายของกาว ฯลฯ การละลายความร้อน / การเก็บรักษาของของเหลว ความหนืด สูง | สามารถใช้งานได้ | ดรัม/ถังน้ำมัน เหล็กกล้า มาตรฐาน JIS 200 ลิตร |
ตรวจจับอุณหภูมิ | K เทอร์โมคัปเปิล | ระบบ อุปกรณ์ควบคุม | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | สัญญาณเตือน | อุณหภูมิสูงหยุด ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ |
ขนาดภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลาง 600 × 960 มม | ฝาเหล็ก | MDV / LIB-C (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ฝา แบบมีฉนวน | MDV / LIB-GW (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
มวล(ก.) | 65000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง