(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
MPH-20/180N |
MPH-20/280N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงอุณหภูมิ (°C) | กำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 120,440.80 | MSC PLUG TYPE HEATERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | อุณหภูมิปกติถึง 180 | 1.2kW | 465-7365 | ||
฿ 134,913.96 | MSC PLUG TYPE HEATERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | อุณหภูมิปกติ - 280 | 1.5kW | 465-7373 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ฮีตเตอร์รัดท่อ | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 1 เฟส 200 | รายละเอียดประเภท | ถัง เครื่องทำความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ถัง ทั้งหมดสามารถอุ่นได้อย่างปลอดภัย เครื่องทำความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพความร้อนจากพื้นผิวด้านล่างและด้านข้าง | ใช้ | ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน / จาระบี ละลาย จาระบี ฯลฯ | สามารถใช้งานได้ | ถัง เหล็กกล้า มาตรฐาน JIS 20 ลิตร |
ตรวจจับอุณหภูมิ | K เทอร์โมคัปเปิล | ระบบ อุปกรณ์ควบคุม | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | สัญญาณเตือน | อุณหภูมิสูงหยุด ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ |
ขนาดภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลาง 360 × 400 มม | ฝาเหล็ก | MPH / LIB-C (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ฝา แบบมีฉนวน | MPH / LIB-GW (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
มวล(ก.) | 30000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง