1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องทำความร้อน ยางซิลิโคน

เครื่องทำความร้อน ยางซิลิโคน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,068.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ทำความร้อน ระนาบที่ ยืดหยุ่น และบางซึ่งแทนที่ ฮีตเตอร์ โลหะทั่วไป

รหัสสินค้า
SBH2134
SBH2135
SBH2157
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(KW)
กว้าง x ยาว JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 3,068.54

HKD SILICONE RUBBER HEATER 1 ชิ้น 31 วัน -0.09100 × 0.154560123710706282-811140

฿ 3,155.82

HKD SILICONE RUBBER HEATER 1 ชิ้น 5 วัน -0.12100 × 0.204560123710713282-812053

฿ 8,262.00

HKD SILICONE RUBBER HEATER 1 ชิ้น 16 วัน 100.360200 × 0.304560123710775282-8189158

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องทำความร้อนแบบรัดท่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) 1 เฟส 100 ความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย(W / ตารางเซนติเมตร) 0.6
อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง(°C) 200 คุณสมบัติ อุปกรณ์ทำความร้อน แบบแบนบางที่มี ยืดหยุ่น และสามารถใช้แทน ฮีตเตอร์ โลหะทั่วไปได้ขดลวด ต้านทานโลหะผสม นิกเกิล มีลวดลายเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย ใช้ ฉนวนกันความร้อน ของ ถังน้ำ และ ท่อเหล็ก ป้องกันการแช่แข็งของ ถังน้ำ น้ำมัน ซีล ความร้อนของ กระดาษ/ พลาสติก ฯลฯการใช้งานที่หลากหลายสำหรับการ การทำความร้อน ตัวเครื่อง / การทำความร้อน โลหะ / การป้องกันการแข็งตัวและการแข็งตัว
ความยาว สายพาวเวอร์ 300 มม. ( ขดลวด สายนำไฟฟ้า ) เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต NA ความหนา(มิลลิเมตร) 1.5
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) 250