(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ การออกแบบ เม็ดมีด มีดพิเศษทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
N9MT080201W-60-NC40 |
V04506T1W06-NC2032 |
V04506T1W06-NC2071 |
V04506T1W06-NC9031 |
V06006T1W06-NC2032 |
V06006T1W06-NC2071 |
V06006T1W06-NC9031 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จุด มุม (θ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | วัสดุชิ้นงาน | ประเภทการเคลือบผิว | L (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | เรื่อง (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | ปลอกบังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.88 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 0.25 ถึง 1.1 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] | ดีบุก | 8 | 2.38 | 0.1 | 0.8 | 99616-10 / 99616-10-M5 / 99616-10-M6 | ||
฿ 1,706.94 | NN9 CHAMFERING CUTTERS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 0.65 ถึง 2.1 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / เรซิ่น[○] | TiAlN | 6.35 | 2 | 0.2 | 2 | 99619-V045-06 / 99619-V045-06L / 99619-V045-06LX | ||
฿ 1,580.30 | NN9 CHAMFERING CUTTERS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 0.65 ถึง 2.1 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○] | ดีบุก | 6.35 | 2 | 0.2 | 2 | 99619-V045-06 / 99619-V045-06L / 99619-V045-06LX | ||
฿ 1,706.94 | NN9 CHAMFERING CUTTERS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 0.45 ถึง 2.1 | สเตนเลส[◎] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[◎] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○] | ดีบุก | 6.35 | 2 | 0.2 | 2 | 99619-V045-06 / 99619-V045-06L / 99619-V045-06LX | ||
฿ 1,706.94 | NN9 CHAMFERING CUTTERS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 0.65 ถึง 2.7 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / เรซิ่น[○] | TiAlN | 6.35 | 2 | 0.2 | 2 | 99619-V060-06 / 99619-V060-06L / 99619-V060-06LX | ||
฿ 1,580.30 | NN9 CHAMFERING CUTTERS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 0.65 ถึง 2.7 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○] | ดีบุก | 6.35 | 2 | 0.2 | 2 | 99619-V060-06 / 99619-V060-06L / 99619-V060-06LX | ||
฿ 1,706.94 | NN9 CHAMFERING CUTTERS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 0.45 ถึง 2.7 | สเตนเลส[◎] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[◎] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○] | ดีบุก | 6.35 | 2 | 0.2 | 2 | 99619-V060-06 / 99619-V060-06L / 99619-V060-06LX |
กำลังโหลด …
ใช้ | ชี้ / แกะสลัก | ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เม็ดมีด |
วัสดุ | K20F | ชิ้น | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง