1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มีดแกะสลัก 60 °

NN9 CHAMFERING CUTTERS

มีดแกะสลัก 60 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,406.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ แกะสลักชนิด เม็ดมีด คาร์ไบด์ นวัตกรรมใหม่สามารถแกะสลักคุณภาพสูงได้บน วัสดุ ส่วนใหญ่

คุณสมบัติ

● มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยการ การออกแบบ ปลาย พิเศษ
● การประมวลผลความเร็วสูงเป็นไปได้ด้วย การออกแบบ และการ การเคลือบผิว ปลาย เป็นเอกลักษณ์

การใช้

● สำหรับการประมวลผลการปั๊มในเครื่อง เครื่องกลึง และศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ซีเอ็นซี

สเปค

● มุมบริเวณปลายแหลม (°): 60
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 40
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มม.): 6
● SPQ (ชิ้น): 1
รหัสสินค้า
99619-V060-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,406.97

NN9 CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อื่น ๆ จุด มุม (θ) 60 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)(มิลลิเมตร) 6
ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ไม่มี การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ประเภท ผลิตภัณฑ์ โฮลเดอร์ ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 6
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 40 สกรู(มิลลิเมตร) NS-22044-0.8NM ประแจ(มิลลิเมตร) NK-T7
วัสดุ เหล็กกล้า ใช้ เม็ดมีด V06006T1W06

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 99619-V060-06 ในชุด มีดแกะสลัก 60 °