(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน เม็ดมีด แสง คาร์ไบด์ ชนิด ดอกนำศูนย์ NC ประสิทธิภาพสูง! ราคาถูก! สำหรับ เครื่องกลึง CNC เครื่องกลึง ผสม CNC และ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เซ็นเตอร์
ใช้ | ชี้ / การทําแชมเฟอร์ หลุม | จุด มุม (θ) | 60 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม | ไม่มี | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | โฮลเดอร์ | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 16 |
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 100 | สกรู(มิลลิเมตร) | NS-35080-2.5NM | ประแจ(มิลลิเมตร) | NK-T15 |
ใช้ เม็ดมีด | V9MT12T3CT |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 99616-13V ในชุด ดอกนำศูนย์ NC 60 ° NC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง