• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Carving Cutter for 45°

Carving Cutter for 45°

An innovative carbide insert type engraving tool. High-quality engraving is possible on most material.

Features

●Has a long life with its special tip design.
●High speed processing is possible with unique tip design and coating.

Usage

●For stamping processing in the CNC complex lathe and machining center.

Specification

●Tip Angle(°):45
●Total Length(mm):40
●Shank Diameter(mm):6
●SPQ(piece):1
Part Number
99619-V045-06
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งApplied Insert
5 Day(s) or more V04506T1W06

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Use Others Point Angle(θ) 45 Tool Diameter (D)(mm) 6
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability None Coating Presence None
Coating Type Non-Coated Product ​​Type Holder Link Diameter(mm) 6
Overall Length(mm) 40 Screws(mm) NS-22044-0.8NM Wrench(mm) NK-T7
Material Steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part 99619-V045-06 in the Carving Cutter for 45° series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 99619-V045-06 ในชุด Carving Cutter for 45°