(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การทําแชมเฟอร์
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ เส้นผ่านศูนย์กลาง ของ ก้าน เหมือนกันจึงป้องกันการรบกวนของชิ้นงานได้
·สามารถใช้งานได้หลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ | ความยาวรวม L | มุมบริเวณปลายแหลม (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,670.09 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | 6 | 6 | 12 | 90 | 60 | ||
฿ 1,481.81 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 6 | 6 | 12 | 90 | 90 | ||
฿ 1,670.09 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 6 | 6 | 12 | 90 | 120 | ||
฿ 1,963.97 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | 8 | 8 | 15 | 100 | 60 | ||
฿ 1,963.97 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 8 | 8 | 15 | 100 | 90 | ||
฿ 1,963.97 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 8 | 8 | 15 | 100 | 120 | ||
฿ 1,851.89 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | 10 | 10 | 20 | 110 | 60 | ||
฿ 2,105.47 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 10 | 10 | 20 | 110 | 90 | ||
฿ 2,105.47 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 10 | 10 | 20 | 110 | 120 | ||
฿ 3,237.48 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | 12 | 12 | 25 | 120 | 60 | ||
฿ 3,237.48 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 12 | 12 | 25 | 120 | 90 | ||
฿ 3,237.48 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 12 | 12 | 25 | 120 | 120 | ||
฿ 4,786.73 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | 16 | 16 | 35 | 150 | 60 | ||
฿ 4,786.73 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 16 | 16 | 35 | 150 | 90 | ||
฿ 4,786.73 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 16 | 16 | 35 | 150 | 120 | ||
฿ 5,559.54 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | 20 | 20 | 40 | 160 | 60 | ||
฿ 5,559.54 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 20 | 20 | 40 | 160 | 90 | ||
฿ 5,559.54 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 20 | 20 | 40 | 160 | 120 | ||
฿ 6,448.45 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | 25 | 25 | 50 | 180 | 60 | ||
฿ 6,448.45 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 25 | 25 | 50 | 180 | 90 | ||
฿ 6,448.45 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 25 | 25 | 50 | 180 | 120 | ||
฿ 8,817.67 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | 32 | 32 | 55 | 190 | 60 | ||
฿ 8,817.67 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 32 | 32 | 55 | 190 | 90 | ||
฿ 10,263.52 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 32 | 32 | 55 | 190 | 120 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง