1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
GCCC ศูนย์ คาร์ไบด์สำหรับการลบมุม

GCCC ศูนย์ คาร์ไบด์สำหรับการลบมุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,856.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้หลากหลายโดยการผสมผสานแนวคิด การออกแบบของดอกกัดและดอกสว่าน
·มุมคู่กใช้ลบส่วนลบมุม
·สามารถเก็บงานละเอียดโดยมีเสี้ยนน้อยลง

รหัสสินค้า
GCCC-3-60
GCCC-3-90
GCCC-3-120
GCCC-4-60
GCCC-4-90
GCCC-4-120
GCCC-5-60
GCCC-5-90
GCCC-5-120
GCCC-6-60
GCCC-6-90
GCCC-6-120
GCCC-8-60
GCCC-8-90
GCCC-8-120
GCCC-10-60
GCCC-10-90
GCCC-10-120
GCCC-12-60
GCCC-12-90
GCCC-12-120
GCCC-16-60
GCCC-16-90
GCCC-16-120
GCCC-20-60
GCCC-20-90
GCCC-20-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D ความยาว ใบมีดลบคม ℓ ความยาวรวม L มุมบริเวณปลายแหลม
(°)
ความยาว มุมบริเวณปลายแหลม øAความยาว

฿ 2,856.52

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน360.6650602.250.17

฿ 2,856.52

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V360.6650901.370.17

฿ 2,856.52

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V36-6501200.87-

฿ 2,925.45

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน460.8860603.000.23

฿ 2,925.45

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V460.8860901.830.23

฿ 2,925.45

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V46-8601201.16-

฿ 3,027.04

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน561.01060603.750.29

฿ 3,027.04

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V561.01060902.290.29

฿ 3,027.04

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V56-10601201.44-

฿ 3,059.70

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน661.21560604.500.35

฿ 3,059.70

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V661.21560902.750.35

฿ 3,059.70

SCK END MILL 1 ชิ้น 7 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V66-15601201.73-

฿ 3,930.47

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน881.62070606.010.46

฿ 3,930.47

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V881.62070903.660.46

฿ 3,930.47

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V88-20701202.31-

฿ 5,777.23

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน101022590607.510.58

฿ 5,777.23

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V101022590904.580.58

฿ 5,777.23

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V1010-25901202.89-

฿ 7,551.43

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน12122.43090609.010.69

฿ 7,551.43

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V12122.43090905.490.69

฿ 7,551.43

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V1212-30901203.46-

฿ 13,048.17

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน16163.2401406012.010.92

฿ 13,048.17

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V16163.240140907.320.92

฿ 13,048.17

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V1616-401401204.62-

฿ 22,067.92

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน20204.0451606015.011.15

฿ 22,067.92

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V20204.045160909.151.15

฿ 22,067.92

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V2020-451601205.77-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ใบมีดต่อพ่วง Y/N มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
การเคลือบผิว Y/N NA ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ