(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หัวกัดลบมุมตรงกลางพร้อมเคลือบผิว TiAlN
·สามารถใช้งานได้หลากหลายโดยการผสมผสานแนวคิด การออกแบบของดอกกัดและดอกสว่าน
·มุมคู่กใช้ลบส่วนลบมุม
·สามารถเก็บงานละเอียดโดยมีเสี้ยนน้อยลง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ | ความยาวรวม L | มุมบริเวณปลายแหลม (°) | ความยาว มุมบริเวณปลายแหลม | øAความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,527.74 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | 3 | 6 | 0.6 | 6 | 50 | 60 | 2.25 | 0.17 | ||
฿ 3,527.74 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 3 | 6 | 0.6 | 6 | 50 | 90 | 1.37 | 0.17 | ||
฿ 3,527.74 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 3 | 6 | - | 6 | 50 | 120 | 0.87 | - | ||
฿ 3,629.33 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | 4 | 6 | 0.8 | 8 | 60 | 60 | 3.00 | 0.23 | ||
฿ 3,629.33 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 4 | 6 | 0.8 | 8 | 60 | 90 | 1.83 | 0.23 | ||
฿ 3,629.33 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 4 | 6 | - | 8 | 60 | 120 | 1.16 | - | ||
฿ 3,745.43 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | 5 | 6 | 1.0 | 10 | 60 | 60 | 3.75 | 0.29 | ||
฿ 3,745.43 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 5 | 6 | 1.0 | 10 | 60 | 90 | 2.29 | 0.29 | ||
฿ 3,745.43 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 5 | 6 | - | 10 | 60 | 120 | 1.44 | - | ||
฿ 3,796.22 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | 6 | 6 | 1.2 | 15 | 60 | 60 | 4.50 | 0.35 | ||
฿ 3,796.22 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 6 | 6 | 1.2 | 15 | 60 | 90 | 2.75 | 0.35 | ||
฿ 3,796.22 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 6 | 6 | - | 15 | 60 | 120 | 1.73 | - | ||
฿ 4,870.17 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | 8 | 8 | 1.6 | 20 | 70 | 60 | 6.01 | 0.46 | ||
฿ 4,870.17 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 8 | 8 | 1.6 | 20 | 70 | 90 | 3.66 | 0.46 | ||
฿ 4,870.17 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 8 | 8 | - | 20 | 70 | 120 | 2.31 | - | ||
฿ 7,181.35 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | 10 | 10 | 2 | 25 | 90 | 60 | 7.51 | 0.58 | ||
฿ 7,181.35 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 10 | 10 | 2 | 25 | 90 | 90 | 4.58 | 0.58 | ||
฿ 7,181.35 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 10 | 10 | - | 25 | 90 | 120 | 2.89 | - | ||
฿ 9,394.56 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | 12 | 12 | 2.4 | 30 | 90 | 60 | 9.01 | 0.69 | ||
฿ 9,394.56 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 12 | 12 | 2.4 | 30 | 90 | 90 | 5.49 | 0.69 | ||
฿ 9,394.56 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 12 | 12 | - | 30 | 90 | 120 | 3.46 | - | ||
฿ 16,266.40 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | 16 | 16 | 3.2 | 40 | 140 | 60 | 12.01 | 0.92 | ||
฿ 16,266.40 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 16 | 16 | 3.2 | 40 | 140 | 90 | 7.32 | 0.92 | ||
฿ 16,266.40 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 16 | 16 | - | 40 | 140 | 120 | 4.62 | - | ||
฿ 27,550.15 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | 20 | 20 | 4.0 | 45 | 160 | 60 | 15.01 | 1.15 | ||
฿ 27,550.15 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 20 | 20 | 4.0 | 45 | 160 | 90 | 9.15 | 1.15 | ||
฿ 27,550.15 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | 20 | 20 | - | 45 | 160 | 120 | 5.77 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง