(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัด เฉพาะด้าน การลบมุม พื้นผิว โค้งโดยเฉพาะ
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ/ เหล็กหล่อ
เกรด เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (มิลลิเมตร) | ขนาด R (R) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D | ความหนา คอร์/แกน ปลาย | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ | ความยาวรวม L | ความยาวร่อง L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,659.59 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 0.5 | 10 | 6 | 3.6 | 0.5 | 55 | 7.5 | ||
฿ 1,928.08 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 10 | 6 | 3.6 | 1 | 55 | 10 | ||
฿ 1,659.59 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 1.5 | 10 | 6 | 3.6 | 1.5 | 55 | 10.5 | ||
฿ 1,985.69 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 1.25 | 10 | 6 | 3.6 | 1.25 | 55 | 10.25 | ||
฿ 1,985.69 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 1.75 | 10 | 6 | 3.6 | 1.75 | 55 | 10.75 | ||
฿ 1,906.84 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 2 | 12 | 6 | 3.6 | 2 | 60 | 12 | ||
฿ 1,884.15 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 2.5 | 12 | 6 | 3.6 | 2.5 | 60 | 12.5 | ||
฿ 1,985.69 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 2.25 | 12 | 6 | 3.6 | 2.25 | 60 | 12.25 | ||
฿ 1,985.69 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.5 | 2.75 | 12 | 6 | 3.6 | 2.75 | 60 | 12.75 | ||
฿ 1,590.08 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | 3 | 12 | 6 | 3.6 | 3 | 60 | 13 | ||
฿ 2,152.64 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 3.5 | 12 | 6 | 3.6 | 3.5 | 65 | 13.5 | ||
฿ 2,275.75 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5 | 3.25 | 12 | 6 | 3.6 | 3.25 | 60 | 13.25 | ||
฿ 2,275.75 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.5 | 3.75 | 12 | 6 | 3.6 | 3.75 | 65 | 13.75 | ||
฿ 2,183.02 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 4 | 12 | 6 | 3.6 | 4 | 65 | 14 | ||
฿ 2,243.73 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 4.5 | 16 | 7 | 4.2 | 4.5 | 70 | 14.5 | ||
฿ 2,574.26 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18.5 | 4.75 | 16 | 7 | 4.2 | 4.75 | 70 | 16.75 | ||
฿ 2,056.85 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | 5 | 16 | 7 | 4.2 | 5 | 70 | 17 | ||
฿ 2,794.84 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 5.5 | 16 | 8 | 4.8 | 5.5 | 75 | 17.5 | ||
฿ 2,908.95 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19.5 | 5.25 | 16 | 7 | 4.2 | 5.25 | 70 | 17.25 | ||
฿ 999,999,999.00 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 21.5 | 5.75 | 16 | 8 | 4.8 | 5.75 | 75 | 17.75 | ||
฿ 2,798.59 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 6.5 | 16 | 8 | 4.8 | 6.5 | 75 | 18.5 | ||
฿ 3,515.62 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22.5 | 6.25 | 16 | 8 | 4.8 | 6.25 | 75 | 18.25 | ||
฿ 3,515.62 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23.5 | 6.75 | 16 | 8 | 4.8 | 6.75 | 75 | 18.75 | ||
฿ 3,079.78 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 7 | 16 | 8 | 4.8 | 7 | 75 | 19 | ||
฿ 3,444.67 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 7.5 | 20 | 9 | 5.4 | 7.5 | 85 | 20.5 | ||
฿ 3,800.86 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24.5 | 7.25 | 16 | 8 | 4.8 | 7.25 | 75 | 19.25 | ||
฿ 3,800.86 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26.5 | 7.75 | 20 | 9 | 5.4 | 7.75 | 85 | 20.75 | ||
฿ 3,216.60 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 27 | 8 | 20 | 9 | 5.4 | 8 | 85 | 21 | ||
฿ 4,561.78 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 8.5 | 20 | 9 | 5.4 | 8.5 | 85 | 21.5 | ||
฿ 4,856.20 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27.5 | 8.25 | 20 | 9 | 5.4 | 8.25 | 85 | 21.25 | ||
฿ 4,856.20 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28.5 | 8.75 | 20 | 9 | 5.4 | 8.75 | 85 | 21.75 | ||
฿ 3,855.14 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 9 | 20 | 9 | 5.4 | 9 | 85 | 22 | ||
฿ 4,939.42 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 31 | 9.5 | 25 | 10 | 6.0 | 9.5 | 95 | 25.5 | ||
฿ 5,167.79 | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 10 | 25 | 10 | 6.0 | 10 | 95 | 26 | ||
฿ 5,675.64 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 10.5 | 25 | 11 | 6.6 | 10.5 | 95 | 29.5 | ||
฿ 5,675.64 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 11 | 25 | 11 | 6.6 | 11 | 95 | 30 | ||
฿ 6,394.03 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 11.5 | 25 | 12 | 7.2 | 11.5 | 100 | 30.5 | ||
฿ 5,407.38 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 12 | 25 | 12 | 7.2 | 12 | 100 | 31 | ||
฿ 9,202.26 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 12.5 | 32 | 12 | 7.2 | 12.5 | 110 | 31.5 | ||
฿ 9,202.26 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 13 | 32 | 12 | 7.2 | 13 | 110 | 32 | ||
฿ 10,584.55 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 13.5 | 32 | 13 | 7.8 | 13.5 | 115 | 32.5 | ||
฿ 10,885.76 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 43 | 14 | 32 | 13 | 7.8 | 14 | 115 | 33 | ||
฿ 12,163.34 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 14.5 | 32 | 14 | 8.4 | 14.5 | 115 | 33.5 | ||
฿ 10,567.07 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46 | 15 | 32 | 14 | 8.4 | 15 | 115 | 34 | ||
฿ 16,169.98 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 47 | 15.5 | 32 | 14 | 8.4 | 15.5 | 115 | 34.5 | ||
฿ 15,119.88 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 16 | 32 | 14 | 8.4 | 16 | 115 | 35 | ||
฿ 21,547.97 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 49 | 16.5 | 32 | 14 | 8.4 | 16.5 | 115 | 35.5 | ||
฿ 21,547.97 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 17 | 32 | 14 | 8.4 | 17 | 115 | 36 | ||
฿ 21,547.97 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 | 17.5 | 32 | 14 | 8.4 | 17.5 | 115 | 36.5 | ||
฿ 20,137.71 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52 | 18 | 32 | 14 | 8.4 | 18 | 115 | 37 | ||
฿ 23,085.75 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 53 | 18.5 | 32 | 14 | 8.4 | 18.5 | 115 | 37.5 | ||
฿ 23,085.75 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 54 | 19 | 32 | 14 | 8.4 | 19 | 115 | 38 | ||
฿ 23,085.75 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55 | 19.5 | 32 | 14 | 8.4 | 19.5 | 115 | 38.5 | ||
฿ 21,574.48 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 56 | 20 | 32 | 14 | 8.4 | 20 | 115 | 39 | ||
฿ 24,698.30 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 58 | 21 | 32 | 14 | 8.4 | 21 | 125 | 40 | ||
฿ 24,698.30 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 22 | 32 | 14 | 8.4 | 22 | 125 | 41 | ||
฿ 24,698.30 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 62 | 23 | 32 | 14 | 8.4 | 23 | 125 | 42 | ||
฿ 24,698.30 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 64 | 24 | 32 | 14 | 8.4 | 24 | 125 | 43 | ||
฿ 23,080.19 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 66 | 25 | 32 | 14 | 8.4 | 25 | 125 | 44 | ||
฿ 34,938.66 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 27 | 32 | 14 | 8.4 | 27 | 135 | 46 | ||
฿ 34,938.66 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 72 | 28 | 32 | 14 | 8.4 | 28 | 135 | 47 | ||
฿ 34,938.66 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 74 | 29 | 32 | 14 | 8.4 | 29 | 135 | 48 | ||
฿ 32,056.40 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 76 | 30 | 32 | 14 | 8.4 | 30 | 135 | 49 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ แบบกลม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กหล่อ | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง