(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้การเคลือบผิว S
·คัตเตอร์เฉพาะด้าน สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลบมุม พื้นผิวโค้งมน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (มิลลิเมตร) | ขนาด R (R) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D | ความหนา คอร์/แกน ปลาย | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ | ความยาวรวม L | ความยาวร่อง L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,629.14 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 0.5 | 10 | 6 | 3.6 | 0.5 | 55 | 7.5 | ||
฿ 3,004.84 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 0.75 | 10 | 6 | 3.6 | 0.75 | 55 | 7.75 | ||
฿ 2,657.73 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 10 | 6 | 3.6 | 1 | 55 | 10 | ||
฿ 2,629.14 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | 1.5 | 10 | 6 | 3.6 | 1.5 | 55 | 10.5 | ||
฿ 2,629.14 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 12 | 6 | 3.6 | 2 | 60 | 12 | ||
฿ 2,629.14 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 2.5 | 12 | 6 | 3.6 | 2.5 | 60 | 12.5 | ||
฿ 2,629.14 | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 3 | 12 | 6 | 3.6 | 3 | 60 | 13 | ||
฿ 3,022.93 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 3.5 | 12 | 6 | 3.6 | 3.5 | 65 | 13.5 | ||
฿ 3,022.93 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 4 | 12 | 6 | 3.6 | 4 | 65 | 14 | ||
฿ 3,120.62 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 4.5 | 16 | 7 | 4.2 | 4.5 | 70 | 14.5 | ||
฿ 3,592.34 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 19 | 5 | 16 | 7 | 4.2 | 5 | 70 | 17 | ||
฿ 3,594.62 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 5.5 | 16 | 8 | 4.8 | 5.5 | 75 | 17.5 | ||
฿ 3,951.62 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 6 | 16 | 8 | 4.8 | 6 | 75 | 18 | ||
฿ 4,271.24 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 6.5 | 16 | 8 | 4.8 | 6.5 | 75 | 18.5 | ||
฿ 4,695.78 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 24 | 7 | 16 | 8 | 4.8 | 7 | 75 | 19 | ||
฿ 5,084.75 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 7.5 | 20 | 9 | 5.4 | 7.5 | 85 | 20.5 | ||
฿ 5,084.75 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 27 | 8 | 20 | 9 | 5.4 | 8 | 85 | 21 | ||
฿ 6,505.54 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 28 | 8.5 | 20 | 9 | 5.4 | 8.5 | 85 | 21.5 | ||
฿ 6,505.54 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 29 | 9 | 20 | 9 | 5.4 | 9 | 85 | 22 | ||
฿ 6,898.12 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 9.5 | 25 | 10 | 6.0 | 9.5 | 95 | 25.5 | ||
฿ 9,352.84 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 10.5 | 25 | 11 | 6.6 | 10.5 | 95 | 29.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 11 | 25 | 11 | 6.6 | 11 | 95 | 30 | ||
฿ 10,559.22 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 11.5 | 25 | 12 | 7.2 | 11.5 | 100 | 30.5 | ||
฿ 10,559.22 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 12 | 25 | 12 | 7.2 | 12 | 100 | 31 | ||
฿ 15,231.75 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 12.5 | 32 | 12 | 7.2 | 12.5 | 110 | 31.5 | ||
฿ 15,231.75 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 13 | 32 | 12 | 7.2 | 13 | 110 | 32 | ||
฿ 18,037.58 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 13.5 | 32 | 13 | 7.8 | 13.5 | 115 | 32.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 43 | 14 | 32 | 13 | 7.8 | 14 | 115 | 33 | ||
฿ 20,733.94 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 14.5 | 32 | 14 | 8.4 | 14.5 | 115 | 33.5 | ||
฿ 20,733.94 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46 | 15 | 32 | 14 | 8.4 | 15 | 115 | 34 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ แบบกลม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | TiCN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง