(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หัวกัดลบมุมทรงกลมที่สามารถใช้งานได้หลากหลายวัสดุ ตั้งแต่วัสดุที่ยากต่อการตัดจนถึงวัสดุที่มีความแข็งสูง
· ก้านยาว ช่วยให้สามารถการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบลึกได้
·ดอกเอ็นมิลก้านยาว FA GCCRC
รหัสสินค้า |
---|
FAGCCRCL-R0.5 |
FAGCCRCL-R1 |
FAGCCRCL-R1.5 |
FAGCCRCL-R2 |
FAGCCRCL-R2.5 |
FAGCCRCL-R3 |
FAGCCRCL-R4 |
FAGCCRCL-R5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (มิลลิเมตร) | ขนาด R (R) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D | ความหนา คอร์/แกน ปลาย | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ | ความยาวรวม L | ความยาวร่อง L | มุม คอθ2 | ภายใต้ความยาวℓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,973.15 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 6 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 120 | 7.7 | 10° | 12 | ||
฿ 5,973.15 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1 | 6 | 2.6 | 0.9 | 1 | 120 | 9.6 | 10° | 15 | ||
฿ 5,973.15 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.5 | 6 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 120 | 11.3 | - | - | ||
฿ 6,448.45 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 8 | 3.6 | 1.3 | 2 | 120 | 14.3 | - | - | ||
฿ 7,609.48 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 2.5 | 10 | 3.6 | 1.3 | 2.5 | 120 | 15.8 | 10° | 27 | ||
฿ 7,609.48 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 10 | 3.6 | 1.3 | 3 | 120 | 17.3 | - | - | ||
฿ 9,419.96 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 4 | 12 | 3.6 | 1.3 | 4 | 140 | 20.0 | - | - | ||
฿ 11,364.68 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 5 | 12 | 3.6 | 1.3 | 5 | 140 | 22.3 | - | 25 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ แบบกลม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง