(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับร่องโอริง
· ออกแบบมาสำหรับแรงดันภายใน (สำหรับแบริ่งโอริงหมายเลข S)
รหัสสินค้า |
---|
OE-S8 |
OE-S9 |
OE-S10 |
OE-S12 |
OE-S14 |
OE-S15 |
OE-S16 |
OE-S18 |
OE-S20 |
OE-S22 |
OE-S24 |
OE-S25 |
OE-S35 |
OE-S40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนด | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด ℓ (มิลลิเมตร) | ความกว้างของใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,172.00 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | S8 | 10.5 | 20 | 1.75 | 10 | 95 | ||
฿ 3,172.00 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | S9 | 11.5 | 20 | 1.75 | 10 | 95 | ||
฿ 3,172.00 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | S10 | 12.5 | 20 | 1.75 | 12 | 95 | ||
฿ 3,563.39 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | S12 | 14.5 | 20 | 1.75 | 12 | 95 | ||
฿ 4,525.85 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | S14 | 16.5 | 20 | 1.75 | 16 | 95 | ||
฿ 4,525.85 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | S15 | 17.5 | 20 | 1.75 | 16 | 95 | ||
฿ 4,525.85 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | S16 | 18.5 | 20 | 1.75 | 16 | 95 | ||
฿ 99,999.00 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | S18 | 20.4 | 20 | 1.75 | 16 | 95 | ||
฿ 5,653.54 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | S20 | 22.4 | 25 | 1.75 | 20 | 115 | ||
฿ 6,353.69 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | S22 | 24.4 | 25 | 1.75 | 20 | 115 | ||
฿ 7,984.93 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | S24 | 27.2 | 25 | 2.4 | 20 | 115 | ||
฿ 8,563.25 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | S25 | 28.2 | 25 | 2.4 | 20 | 115 | ||
฿ 13,572.78 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | S35 | 38.2 | 25 | 2.4 | 25 | 115 | ||
฿ 16,010.30 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | S40 | 43.2 | 25 | 2.4 | 32 | 115 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | จำนวนร่อง | 4 | มุม บิด | แรงบิด มาตรฐาน 30° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง