(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับร่องโอริง
· ออกแบบมาสำหรับแรงดันภายใน (สำหรับแบริ่งโอริงหมายเลข P)
รหัสสินค้า |
---|
OE-P8 |
OE-P9 |
OE-P11 |
OE-P12 |
OE-P14 |
OE-P16 |
OE-P18 |
OE-P20 |
OE-P21 |
OE-P22 |
OE-P24 |
OE-P25 |
OE-P30 |
OE-P35 |
OE-P40 |
OE-P45 |
OE-P50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนด | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด ℓ (มิลลิเมตร) | ความกว้างของใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,796.30 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | P8 | 11.5 | 25 | 2.1 | 12 | 100 | ||
฿ 2,796.30 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | P9 | 12.5 | 25 | 2.1 | 12 | 100 | ||
฿ 3,130.99 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | P11 | 15.5 | 25 | 2.8 | 16 | 100 | ||
฿ 3,130.99 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | P12 | 16.5 | 25 | 2.8 | 16 | 100 | ||
฿ 3,978.88 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | P14 | 18.5 | 25 | 2.8 | 16 | 100 | ||
฿ 3,978.88 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P16 | 20.5 | 25 | 2.8 | 16 | 100 | ||
฿ 5,066.73 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P18 | 22.3 | 25 | 2.9 | 16 | 100 | ||
฿ 4,966.68 ฿ 2,765.45 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | P20 | 24.3 | 30 | 2.9 | 20 | 120 | ||
฿ 5,233.83 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | P21 | 25.3 | 30 | 2.9 | 20 | 120 | ||
฿ 5,578.76 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | P22 | 26.3 | 30 | 2.9 | 20 | 120 | ||
฿ 7,533.92 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P24 | 30.3 | 30 | 4.4 | 20 | 120 | ||
฿ 8,081.78 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P25 | 31.3 | 30 | 4.4 | 20 | 120 | ||
฿ 8,197.81 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | P30 | 36.3 | 30 | 4.4 | 25 | 120 | ||
฿ 999,999,999.00 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | P35 | 41.3 | 30 | 4.4 | 25 | 120 | ||
฿ 15,084.23 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P40 | 46.3 | 30 | 4.4 | 32 | 120 | ||
฿ 21,805.16 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P45 | 51.3 | 35 | 4.4 | 32 | 170 | ||
฿ 26,489.03 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P50 | 56.3 | 35 | 4.4 | 32 | 170 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | จำนวนร่อง | 4 | มุม บิด | แรงบิด มาตรฐาน 30° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง