1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
VSR2T รัศมี 2 ร่อง

VSR2T รัศมี 2 ร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,045.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปัดเข้ามุมหรือการตกแต่งพื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง

รหัสสินค้า
VSR2T-6-R0.3
VSR2T-6-R0.5
VSR2T-6-R1
VSR2T-6-R1.5
VSR2T-6-R2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)

฿ 1,045.65

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.3

฿ 999,999,999.00

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 0.5

฿ 1,045.65

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1

฿ 1,045.65

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.5

฿ 1,045.65

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)(φ) 6 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม ความยาว ใบมีดลบคม (l)(มิลลิเมตร) 12
จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 60 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 6 การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุม บิด (θ)(°C) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)