(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล พร้อม ใบมีดลบคม ธรรมดา
วัสดุ: SKH57 (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ สูง)
ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: -0.03 ถึง 0
มุมเอียงของฟันเกลียว
สำหรับ R1 ถึง 6: 30°
สำหรับ R6.5 ถึง 25: 25°
รูปทรง นิค: นิคแบน
รหัสสินค้า |
---|
BE-R1 |
BE-R1.5 |
BE-R2 |
BE-R2.5 |
BE-R3 |
BE-R3.5 |
BE-R4 |
BE-R4.5 |
BE-R5 |
BE-R5.5 |
BE-R6 |
BE-R6.5 |
BE-R7 |
BE-R8 |
BE-R8.5 |
BE-R9 |
BE-R10 |
BE-R12 |
BE-R12.5 |
BE-R13 |
BE-R14 |
BE-R15 |
BE-R16 |
BE-R18 |
BE-R20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,434.62 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 6 | 55 | 6 | 2 | ||
฿ 1,434.62 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 10 | 55 | 6 | 3 | ||
฿ 1,448.92 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 15 | 65 | 6 | 4 | ||
฿ 1,434.62 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 15 | 65 | 6 | 5 | ||
฿ 1,434.62 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 | 80 | 6 | 6 | ||
฿ 1,655.34 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 30 | 95 | 8 | 7 | ||
฿ 1,655.34 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 30 | 95 | 8 | 8 | ||
฿ 1,963.49 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4.5 | 35 | 110 | 10 | 9 | ||
฿ 1,963.49 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 35 | 110 | 10 | 10 | ||
฿ 2,578.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 40 | 115 | 12 | 11 | ||
฿ 2,350.05 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 40 | 115 | 12 | 12 | ||
฿ 3,164.16 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 40 | 115 | 12 | 13 | ||
฿ 3,164.16 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 45 | 120 | 12 | 14 | ||
฿ 3,563.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 50 | 130 | 16 | 16 | ||
฿ 4,515.59 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 50 | 130 | 16 | 17 | ||
฿ 4,515.59 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 52 | 135 | 16 | 18 | ||
฿ 4,911.79 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 55 | 140 | 20 | 20 | ||
฿ 6,890.40 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 60 | 150 | 25 | 24 | ||
฿ 6,890.40 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 60 | 150 | 25 | 25 | ||
฿ 8,176.70 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 65 | 160 | 25 | 26 | ||
฿ 9,499.18 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 70 | 170 | 25 | 28 | ||
฿ 10,059.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 75 | 180 | 25 | 30 | ||
฿ 12,157.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 80 | 190 | 32 | 32 | ||
฿ 16,202.68 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 90 | 205 | 32 | 36 | ||
฿ 19,018.31 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 100 | 220 | 32 | 40 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | งานละเอียด R((7.5 + L / μm) | 0 to -0.03 |
มี / ไม่มีแรงบิด | มี | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง