(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ ชนิด ใบมีดตรง 2 ฟัน
วัสดุ: HS-co (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์)
ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: -0.03 ถึง 0
ใบมีดตรง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 827.75 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 10 | 6 | 60 | ||
฿ 827.75 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 6 | 60 | ||
฿ 782.54 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 15 | 6 | 60 | ||
฿ 723.75 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3.5 | 15 | 6 | 60 | ||
฿ 782.54 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 15 | 6 | 60 | ||
฿ 737.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 15 | 6 | 60 | ||
฿ 782.54 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 6 | 60 | ||
฿ 723.75 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 15 | 6 | 60 | ||
฿ 653.50 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 20 | 6 | 65 | ||
฿ 824.20 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 20 | 6 | 65 | ||
฿ 1,069.12 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 8 | 65 | ||
฿ 760.04 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 20 | 8 | 65 | ||
฿ 818.37 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 8 | 65 | ||
฿ 943.10 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 20 | 8 | 65 | ||
฿ 1,187.50 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 10 | 75 | ||
฿ 861.63 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 25 | 10 | 75 | ||
฿ 861.63 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
฿ 1,159.05 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 25 | 10 | 75 | ||
฿ 1,046.67 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 30 | 12 | 85 | ||
฿ 1,046.67 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 30 | 12 | 85 | ||
฿ 1,046.67 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 12 | 85 | ||
฿ 1,297.01 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 30 | 12 | 85 | ||
฿ 1,297.01 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 35 | 12 | 90 | ||
฿ 1,725.14 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.5 | 35 | 12 | 90 | ||
฿ 1,963.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 12 | 90 | ||
฿ 1,645.10 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5 | 35 | 12 | 90 | ||
฿ 1,502.50 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 16 | 135 | ||
฿ 1,848.50 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.5 | 40 | 16 | 135 | ||
฿ 1,555.23 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 16 | 135 | ||
฿ 2,015.40 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.5 | 40 | 16 | 135 | ||
฿ 2,015.40 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 40 | 16 | 135 | ||
฿ 2,015.40 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.5 | 40 | 16 | 135 | ||
฿ 2,015.40 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 16 | 135 | ||
฿ 2,604.17 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18.5 | 40 | 16 | 135 | ||
฿ 2,265.75 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 45 | 20 | 140 | ||
฿ 2,265.75 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19.5 | 45 | 20 | 140 | ||
฿ 1,913.44 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 20 | 140 | ||
฿ 2,632.20 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 45 | 20 | 140 | ||
฿ 2,221.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 20 | 140 | ||
฿ 3,661.60 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 45 | 20 | 140 | ||
฿ 3,661.60 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 50 | 25 | 150 | ||
฿ 3,165.54 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 25 | 150 | ||
฿ 3,892.80 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 50 | 25 | 150 | ||
฿ 3,760.57 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 55 | 25 | 155 | ||
฿ 3,760.57 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 55 | 25 | 155 | ||
฿ 4,163.30 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 55 | 25 | 155 | ||
฿ 4,163.30 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 25 | 155 | ||
฿ 6,235.01 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 31 | 55 | 25 | 165 | ||
฿ 6,235.01 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 55 | 32 | 165 | ||
฿ 7,145.70 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 33 | 55 | 32 | 165 | ||
฿ 7,145.70 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 55 | 32 | 165 | ||
฿ 7,145.70 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 55 | 32 | 165 | ||
฿ 7,595.59 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 55 | 32 | 165 | ||
฿ 8,462.74 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 60 | 32 | 170 | ||
฿ 8,462.74 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 60 | 32 | 170 | ||
฿ 9,409.70 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 39 | 60 | 32 | 170 | ||
฿ 9,409.70 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 60 | 32 | 170 | ||
฿ 10,292.80 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 41 | 60 | 32 | 170 | ||
฿ 10,292.80 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 60 | 32 | 170 | ||
฿ 11,900.53 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 43 | 60 | 32 | 170 | ||
฿ 11,900.53 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 44 | 60 | 32 | 170 | ||
฿ 11,900.53 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 45 | 60 | 32 | 170 | ||
฿ 12,580.16 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46 | 60 | 32 | 170 | ||
฿ 13,951.49 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 47 | 60 | 32 | 170 | ||
฿ 13,951.49 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 60 | 32 | 170 | ||
฿ 15,323.43 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 49 | 60 | 32 | 170 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) | ประเภท รูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุม บิด (θ) | ไม่มีแรงบิด | ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง