(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลล์หยาบ ชนิด หยาบ ชนิดแบน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดร่องวัสดุ สเตนเลสสตีล
·สามารถ คลองเลื่อย เป็น 3 มม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,345.54 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 5 | 3 | 6 | 55 | ||
฿ 1,199.05 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 6 | 3 | 6 | 55 | ||
฿ 1,103.40 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 6 | 3 | 6 | 55 | ||
฿ 1,490.87 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 7 | 3 | 6 | 60 | ||
฿ 1,490.87 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 8 | 3 | 6 | 60 | ||
฿ 1,322.41 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 9 | 3 | 6 | 60 | ||
฿ 1,322.41 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 9 | 3 | 6 | 60 | ||
฿ 1,442.14 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 14 | 3 | 8 | 70 | ||
฿ 1,482.19 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 14 | 3 | 8 | 70 | ||
฿ 1,628.57 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 16 | 3 | 8 | 70 | ||
฿ 1,628.57 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 16 | 3 | 8 | 70 | ||
฿ 1,605.41 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 18 | 3 | 10 | 80 | ||
฿ 1,605.41 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 18 | 3 | 10 | 80 | ||
฿ 1,586.32 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 20 | 3 | 10 | 80 | ||
฿ 1,605.41 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 3 | 10 | 80 | ||
฿ 2,062.57 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 22 | 3 | 12 | 90 | ||
฿ 2,062.57 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 22 | 3 | 12 | 90 | ||
฿ 2,062.57 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 24 | 3 | 12 | 95 | ||
฿ 2,062.57 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 24 | 3 | 12 | 95 | ||
฿ 2,614.05 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 30 | 3 | 12 | 95 | ||
฿ 3,010.17 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 3 | 16 | 115 | ||
฿ 2,733.79 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 3 | 16 | 125 | ||
฿ 3,385.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 3 | 16 | 125 | ||
฿ 3,132.89 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 40 | 3 | 16 | 125 | ||
฿ 3,132.89 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 3 | 16 | 125 | ||
฿ 3,328.81 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 45 | 3 | 20 | 145 | ||
฿ 3,328.81 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 3 | 20 | 145 | ||
฿ 4,094.37 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 3 | 20 | 145 | ||
฿ 4,729.30 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
฿ 5,745.20 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
฿ 6,670.40 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 55 | 4 | 25 | 165 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส | ประเภท รูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง