(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดหยาบ ชนิด พิทช์ ปกติ
ชนิดใบมีดลบคม
วัสดุ: Hs-co (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์)
มุมเอียงของฟันเกลียว: 30°
รูปทรง นิค: นิค พิทช์ มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
AS-5 |
AS-6 |
AS-7 |
AS-8 |
AS-9 |
AS-10 |
AS-11 |
AS-12 |
AS-13 |
AS-14 |
AS-15 |
AS-16 |
AS-17 |
AS-18 |
AS-19 |
AS-20 |
AS-22 |
AS-25 |
AS-28 |
AS-30 |
AS-32 |
AS-35 |
AS-40 |
AS-45 |
AS-50 |
AS-55 |
AS-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,356.20 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 10 | 4 | 6 | 70 | ||
฿ 1,356.20 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 12 | 4 | 6 | 70 | ||
฿ 1,315.15 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 16 | 4 | 8 | 80 | ||
฿ 1,315.15 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 16 | 4 | 8 | 80 | ||
฿ 1,467.54 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
฿ 1,467.54 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
฿ 1,884.78 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 1,884.78 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 2,451.24 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 2,138.76 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 4 | 16 | 135 | ||
฿ 2,414.50 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 2,883.14 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 2,610.43 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 2,610.43 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 2,744.67 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
฿ 2,744.67 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
฿ 3,658.98 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
฿ 4,156.05 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
฿ 5,737.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
฿ 5,708.92 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 4 | 25 | 165 | ||
฿ 7,896.35 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 60 | 4 | 32 | 175 | ||
฿ 8,186.99 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 60 | 6 | 32 | 175 | ||
฿ 11,318.14 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
฿ 10,444.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 70 | 6 | 42 | 190 | ||
฿ 17,707.43 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 80 | 6 | 42 | 200 | ||
฿ 25,560.77 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 55 | 90 | 6 | 42 | 210 | ||
฿ 26,346.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 95 | 6 | 42 | 210 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง