(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลล์ชนิด พิทช์ละเอียดละเอียด พร้อม การเคลือบผิว S
·อนุญาตให้มีค่าเผื่อน้อยลงในระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การขัดเงา
·ใช้งานกัดได้หลากหลายโดยมีความยาวร่องฟันปกติ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,285.52 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 15 | 4 | 6 | 80 | ||
฿ 2,285.52 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 20 | 4 | 6 | 80 | ||
฿ 2,469.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | 25 | 4 | 8 | 90 | ||
฿ 2,469.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 25 | 4 | 8 | 90 | ||
฿ 2,804.14 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | 35 | 4 | 10 | 100 | ||
฿ 2,804.14 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | 4 | 10 | 100 | ||
฿ 3,851.64 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | 45 | 4 | 12 | 125 | ||
฿ 3,851.64 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 45 | 4 | 12 | 125 | ||
฿ 4,336.49 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 45 | 4 | 12 | 145 | ||
฿ 4,336.49 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | 45 | 4 | 16 | 145 | ||
฿ 4,569.87 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
฿ 4,715.21 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
฿ 5,075.83 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
฿ 5,075.83 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
฿ 5,570.93 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19 | 60 | 4 | 20 | 160 | ||
฿ 5,570.93 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 60 | 4 | 20 | 160 | ||
฿ 6,693.81 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 21 | 60 | 4 | 20 | 160 | ||
฿ 6,693.81 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 22 | 60 | 4 | 20 | 160 | ||
฿ 7,876.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 23 | 70 | 4 | 20 | 170 | ||
฿ 7,876.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 24 | 70 | 4 | 25 | 170 | ||
฿ 7,876.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 70 | 4 | 25 | 170 | ||
฿ 8,555.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 26 | 70 | 4 | 25 | 175 | ||
฿ 9,390.64 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 27 | 70 | 4 | 25 | 175 | ||
฿ 9,390.64 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 28 | 70 | 4 | 25 | 175 | ||
฿ 10,655.83 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 29 | 80 | 4 | 25 | 190 | ||
฿ 10,655.83 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 80 | 4 | 25 | 190 | ||
฿ 10,655.83 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 80 | 4 | 32 | 190 | ||
฿ 12,741.17 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 31 | 80 | 4 | 32 | 190 | ||
฿ 12,741.17 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | 80 | 4 | 32 | 195 | ||
฿ 14,732.44 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 33 | 90 | 6 | 32 | 205 | ||
฿ 14,732.44 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 34 | 90 | 6 | 32 | 205 | ||
฿ 14,732.44 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 35 | 90 | 6 | 32 | 205 | ||
฿ 16,150.81 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 36 | 100 | 6 | 32 | 220 | ||
฿ 17,276.10 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 37 | 100 | 6 | 32 | 220 | ||
฿ 17,276.10 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 38 | 100 | 6 | 32 | 220 | ||
฿ 20,790.06 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 39 | 100 | 6 | 32 | 220 | ||
฿ 20,790.06 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 100 | 6 | 32 | 220 | ||
฿ 22,379.70 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 42 | 110 | 6 | 42 | 230 | ||
฿ 27,544.80 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 44 | 110 | 6 | 42 | 230 | ||
฿ 27,544.80 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 45 | 110 | 6 | 42 | 230 | ||
฿ 29,116.35 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 46 | 120 | 6 | 42 | 240 | ||
฿ 29,116.35 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 48 | 120 | 6 | 42 | 240 | ||
฿ 35,946.48 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 120 | 6 | 42 | 240 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | TiCN | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง