(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลชนิดหยาบชนิด สนาม กึ่ง พิทช์ละเอียด พร้อมการ การเคลือบผิว TiCNสามารถขยายระยะเวลาการตัดเฉือนด้วยวัสดุที่ยากต่อการตัดได้ก้านยาว ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในส่วนลึกได้
รหัสสินค้า |
---|
SSALS-16 |
SSALS-20 |
SSALS-25 |
SSALS-30 |
SSALS-32 |
SSALS-35 |
SSALS-40 |
SSALS-45 |
SSALS-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,961.51 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 4 | 16 | 180 | ||
฿ 6,510.76 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 4 | 16 | 200 | ||
฿ 9,177.50 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 5 | 20 | 230 | ||
฿ 14,420.27 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 5 | 25 | 260 | ||
฿ 17,384.52 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 60 | 6 | 25 | 280 | ||
฿ 20,018.61 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 60 | 6 | 32 | 280 | ||
฿ 26,440.55 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 65 | 6 | 32 | 280 | ||
฿ 30,395.30 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 70 | 6 | 42 | 320 | ||
฿ 39,458.59 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 75 | 6 | 42 | 320 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | TiCN | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง