1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ΣL รุ่น 4 ฟัน Σ ร่องฟันยาว

SOLID HSS END MILLS

ΣL รุ่น 4 ฟัน Σ ร่องฟันยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,746.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีการใช้ wist ที่ไม่เท่ากันจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่ง พื้นผิว ด้านข้าง
·เนื่องจากความ ร่องฟันยาว ยาวถึง ΣM ทำให้สามารถ เซาะร่องลึก ได้

รหัสสินค้า
EL-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,746.85

SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)(φ) 14 ความยาวใบมีด (ℓ)(มิลลิเมตร) 65 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม
ประเภท รูปทรงใบมีด แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 4 ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 16 การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) 140 มุม บิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) ฐานใบมีด Y/N มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EL-14 ในชุด ΣL รุ่น 4 ฟัน Σ ร่องฟันยาว