(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ดอกเอ็นมิลล์ 4 ร่อง>
·ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยมและสามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อย่างมีประสิทธิภาพ
·ดอก ดอกเอ็นมิลล์ รุ่นใหม่ที่ผสมผสานคุณสมบัติของ เหล็กกล้าไฮสปีด (ความแกร่ง ฯลฯ ) และ คาร์ไบด์ (ประสิทธิภาพสูง ฯลฯ )
·สามารถใช้ได้ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงวัสดุที่มีความแข็งสูงยากต่อการแตกและใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลเป็นเวลานาน
·นอกจากนี้ความเร็วในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เทียบเท่ากับ คาร์ไบด์ ซึ่งให้ "ฟังก์ชันการทำงานและความปลอดภัยสูง"
·การแปรรูปพื้นผิว เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) สร้างความแตกต่างด้านต้นทุนจากพื้นผิว คาร์ไบด์ ข้อต่อลด ต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
KHB4TS-5 |
KHB4TS-6 |
KHB4TS-7 |
KHB4TS-8 |
KHB4TS-9 |
KHB4TS-10 |
KHB4TS-12 |
KHB4TS-14 |
KHB4TS-15 |
KHB4TS-16 |
KHB4TS-18 |
KHB4TS-20 |
KHB4TS-25 |
KHB4TS-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,286.88 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 15 | 8 | 60 | ||
฿ 1,307.29 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 15 | 8 | 60 | |
฿ 1,554.02 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | 20 | 10 | 65 | ||
฿ 1,554.02 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 20 | 10 | 65 | ||
฿ 1,924.89 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | 25 | 10 | 75 | ||
฿ 1,924.89 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
฿ 2,461.61 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 30 | 12 | 85 | ||
฿ 3,234.72 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | 35 | 16 | 95 | ||
฿ 3,374.63 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 40 | 16 | 100 | ||
฿ 3,486.20 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 40 | 16 | 100 | ||
฿ 4,728.47 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | 40 | 20 | 110 | ||
฿ 5,086.08 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 45 | 20 | 115 | ||
฿ 8,571.09 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 50 | 25 | 130 | ||
฿ 10,222.85 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 55 | 25 | 135 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (กลุ่ม ซิลิคอน ) |
มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง