(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง>
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการกัดร่องด้านข้างรู ฯลฯ
·ใช้ เหล็กกล้าไฮสปีด โลหะผสมผง เกรด สูง
·เปิดใช้งานการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลายเนื่องจากความยาวร่องฟันปกติ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,043.24 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 10 | 6 | 60 | ||
฿ 1,043.24 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 12 | 6 | 65 | ||
฿ 1,043.24 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 6 | 65 | ||
฿ 1,043.24 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 15 | 6 | 65 | ||
฿ 1,043.24 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 6 | 65 | ||
฿ 1,043.24 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 15 | 6 | 65 | ||
฿ 1,043.24 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 6 | 65 | ||
฿ 1,144.55 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 8 | 75 | ||
฿ 1,144.55 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 20 | 8 | 75 | ||
฿ 1,144.55 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 8 | 75 | ||
฿ 1,304.96 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 25 | 10 | 85 | ||
฿ 1,304.96 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 10 | 85 | ||
฿ 1,304.96 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 25 | 10 | 85 | ||
฿ 1,642.07 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 30 | 12 | 100 | ||
฿ 2,111.24 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 30 | 12 | 100 | ||
฿ 1,642.07 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 12 | 100 | ||
฿ 2,770.37 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 35 | 12 | 110 | ||
฿ 2,148.03 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 35 | 12 | 110 | ||
฿ 2,770.37 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.5 | 40 | 16 | 115 | ||
฿ 2,148.03 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 40 | 16 | 115 | ||
฿ 3,063.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5 | 45 | 16 | 120 | ||
฿ 2,373.56 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 45 | 16 | 120 | ||
฿ 3,293.82 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.5 | 45 | 16 | 120 | ||
฿ 2,552.07 ฿ 1,413.08 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 45 | 16 | 120 | ||
฿ 3,924.01 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.5 | 50 | 16 | 125 | ||
฿ 3,034.51 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 50 | 16 | 125 | ||
฿ 3,924.01 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.5 | 50 | 16 | 125 | ||
฿ 3,034.51 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 50 | 16 | 125 | ||
฿ 4,715.21 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18.5 | 55 | 20 | 130 | ||
฿ 3,644.19 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 55 | 20 | 130 | ||
฿ 4,715.21 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19.5 | 55 | 20 | 130 | ||
฿ 3,644.19 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 55 | 20 | 130 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง