(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปลายดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง พร้อม การเคลือบผิว TiCN
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการกัดร่องด้านข้างรู ฯลฯ
·เปิดใช้งานการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้านข้างและการแกะสลักลึกได้หลากหลายเนื่องจากความ ยาว ร่อง ร่องยาว ยาว
· เหล็กกล้าไฮสปีด โลหะผง เกรด สูงพร้อมการ การเคลือบผิว S-
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,311.87 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 15 | 6 | 55 | ||
฿ 1,311.87 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 20 | 6 | 60 | ||
฿ 1,311.87 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 25 | 6 | 65 | ||
฿ 1,311.87 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 25 | 6 | 65 | ||
฿ 1,544.13 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 40 | 6 | 80 | ||
฿ 1,870.63 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 35 | 8 | 80 | ||
฿ 1,505.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 35 | 8 | 80 | ||
฿ 2,080.48 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 45 | 10 | 95 | ||
฿ 1,698.97 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 10 | 95 | ||
฿ 2,559.90 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 55 | 12 | 110 | ||
฿ 1,853.81 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 40 | 12 | 95 | ||
฿ 2,086.06 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 55 | 12 | 110 | ||
฿ 3,381.86 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 55 | 12 | 115 | ||
฿ 3,081.54 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 55 | 12 | 115 | ||
฿ 3,392.72 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 65 | 16 | 130 | ||
฿ 3,317.93 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 65 | 16 | 130 | ||
฿ 4,055.47 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 80 | 16 | 145 | ||
฿ 5,083.07 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 65 | 16 | 130 | ||
฿ 4,624.14 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 65 | 16 | 130 | ||
฿ 5,798.89 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 75 | 20 | 150 | ||
฿ 4,185.73 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 60 | 20 | 135 | ||
฿ 4,587.36 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 75 | 20 | 150 | ||
฿ 6,494.20 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 100 | 20 | 175 | ||
฿ 6,649.18 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 75 | 20 | 150 | ||
฿ 7,199.76 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 90 | 25 | 170 | ||
฿ 11,263.10 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 90 | 25 | 170 | ||
฿ 12,268.99 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 105 | 25 | 185 | ||
฿ 17,197.10 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 105 | 32 | 190 | ||
฿ 23,974.16 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 105 | 32 | 190 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง | การเคลือบผิว | TiCN |
มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง