1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HGGVRX HG เคลือบ คาร์ไบด์ รัศมีเกลียวสูง

HGGVRX HG เคลือบ คาร์ไบด์ รัศมีเกลียวสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,374.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทรัศมี HGGCNX
·เหมาะสำหรับการปัดเข้ามุมหรือตัดพื้นผิวโค้ง
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำได้เนื่องจากพื้นที่ หน้าสัมผัส ใหญ่กว่าการใช้ ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ลซึ่งจะเพิ่มอัตราป้อน

รหัสสินค้า
HGGVRX-4-R0.5
HGGVRX-4-R1
HGGVRX-5-R0.5
HGGVRX-5-R1
HGGVRX-6-R0.5
HGGVRX-6-R1
HGGVRX-6-R2
HGGVRX-8-R0.5
HGGVRX-8-R1
HGGVRX-8-R2
HGGVRX-10-R0.5
HGGVRX-10-R1
HGGVRX-10-R2
HGGVRX-12-R0.5
HGGVRX-12-R1
HGGVRX-12-R2
HGGVRX-12-R3
HGGVRX-16-R0.5
HGGVRX-16-R1
HGGVRX-16-R2
HGGVRX-16-R3
HGGVRX-20-R0.5
HGGVRX-20-R1
HGGVRX-20-R2
HGGVRX-20-R3
HGGVRX-25-R0.5
HGGVRX-25-R1
HGGVRX-25-R2
HGGVRX-25-R3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

฿ 2,374.59

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 40.595041

฿ 2,374.59

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 419504-

฿ 2,461.67

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 50.511506-

฿ 2,461.67

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5111506-

฿ 2,545.12

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 60.513506-

฿ 2,545.12

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6113506-

฿ 2,545.12

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6213506-

฿ 3,270.76

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 80.519608-

฿ 3,270.76

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8119608-

฿ 3,270.76

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8219608-

฿ 3,125.57

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 100.5227010-

฿ 3,717.03

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 101227010-

฿ 3,717.03

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 102227010-

฿ 4,113.36

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 120.5267512-

฿ 4,113.36

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 121267512-

฿ 4,113.36

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 122267512-

฿ 4,113.36

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 123267512-

฿ 10,142.60

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 160.53510016-

฿ 8,534.91

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 1613510016-

฿ 10,142.60

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1623510016-

฿ 10,142.60

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1633510016-

฿ 12,768.32

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 200.54511520-

฿ 15,171.31

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2014511520-

฿ 15,171.31

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2024511520-

฿ 15,171.31

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2034511520-

฿ 27,463.70

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 250.55614025-

฿ 27,463.70

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2515614025-

฿ 27,463.70

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2525614025-

฿ 27,463.70

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2535614025-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด รัศมี
การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) 0 ถึง +0.04