1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
GCALBE ลูก คาร์ไบด์ สำหรับใช้ อะลูมิเนียม

GCALBE ลูก คาร์ไบด์ สำหรับใช้ อะลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,363.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรง แบบกลม เป็นเอกลักษณ์จะปล่อยเศษตัดได้อย่างราบรื่นและส่วนตรงกลางมีความคมที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
GCALBE-R3
GCALBE-R4
GCALBE-R5
GCALBE-R6
GCALBE-R10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(มิลลิเมตร)

฿ 3,363.77

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 3158066

฿ 4,828.58

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 4209088

฿ 5,560.68

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 5251001010

฿ 7,635.76

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 6301101212

฿ 24,296.18

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 10451602020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบอล วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) 0 to -0.03 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้าน / แกะสลัก / ร่องร่อง
มี / ไม่มีแรงบิด มีจำหน่าย