(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเคลือบผิว DLC ทำให้มีคุณสมบัติทนทานต่อการเสียดสีดีเยี่ยมและมีผิวที่เรียบ ช่วยป้องกันการเชื่อม เหมาะสำหรับการตัดเฉือนอลูมิเนียม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,852.13 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 4 | 40 | ||
฿ 1,852.13 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 4 | 40 | ||
฿ 1,833.99 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 4 | 40 | ||
฿ 1,833.99 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 8 | 4 | 40 | ||
฿ 2,146.01 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 6 | 45 | ||
฿ 2,233.09 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 10 | 6 | 45 | ||
฿ 2,233.09 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 10 | 6 | 45 | ||
฿ 2,407.25 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 10 | 6 | 50 | ||
฿ 2,407.25 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 50 | ||
฿ 2,704.76 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 13 | 6 | 50 | ||
฿ 2,490.69 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 50 | ||
฿ 2,951.48 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 16 | 8 | 60 | ||
฿ 2,951.48 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 16 | 8 | 60 | ||
฿ 3,219.97 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 16 | 8 | 60 | ||
฿ 3,219.97 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 8 | 60 | ||
฿ 4,079.85 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 19 | 10 | 70 | ||
฿ 4,079.85 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 19 | 10 | 70 | ||
฿ 4,079.85 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 19 | 10 | 70 | ||
฿ 3,960.12 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 70 | ||
฿ 5,186.46 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 22 | 12 | 75 | ||
฿ 5,371.50 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 12 | 75 | ||
฿ 9,551.20 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 16 | 90 | ||
฿ 13,915.95 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 32 | 16 | 100 | ||
฿ 16,063.85 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 20 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | ขดลวดสูง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DLC | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง