1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกคาร์ไบด์เคลือบผิว FA Nα Nick, FAGCNα

ดอกคาร์ไบด์เคลือบผิว FA Nα Nick, FAGCNα
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,107.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้กับวัสดุตัดเฉือนได้หลากหลาย ตั้งแต่เหล็กขั้นต้นไปจนถึงเหล็กกล้าชุบผิวแข็ง
· รูปทรงใหม่และกระบวนการเคลือบผิวใหม่ ช่วยให้มีคุณสมบัติทนทานต่อการแตกและมีการคายเศษที่ดีเยี่ยม
· ใช้ความยาวฟันใหม่ ช่วยให้ใช้งานได้สะดวก

รหัสสินค้า
FAGCNA-3
FAGCNA-4
FAGCNA-5
FAGCNA-6
FAGCNA-7
FAGCNA-8
FAGCNA-9
FAGCNA-10
FAGCNA-12
FAGCNA-14
FAGCNA-15
FAGCNA-16
FAGCNA-18
FAGCNA-20
FAGCNA-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,107.48

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 3103350-

฿ 3,437.66

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4123450-

฿ 3,771.46

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 517466022

฿ 3,771.46

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6174660-

฿ 4,947.00

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 722487029

฿ 4,696.65

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8224870-

฿ 7,461.35

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9274109034

฿ 7,098.53

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 102741090-

฿ 8,941.66

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 123741290-

฿ 12,519.08

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 143741611047

฿ 13,019.78

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 154741611057

฿ 13,019.78

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1647416110-

฿ 17,155.94

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 184742011057

฿ 18,886.60

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2052420115-

฿ 36,124.26

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2562425140-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม ชนิด หยาบ การเคลือบผิว TiAlN
การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม เครื่องบิน C มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) 0 to -0.03