1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

SAGCXLS SA ก้านยาว เคลือบ คาร์ไบด์ 6 ฟัน

SAGCXLS SA ก้านยาว เคลือบ คาร์ไบด์ 6 ฟัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,079.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความ ความแข็งเกร็ง ยอดเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงให้การตกแต่งที่ งานละเอียด ด้วยการ แบบเอียงได้ เพียงเล็กน้อยก้านยาว ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในส่วนลึกได้

[คุณสมบัติ]
·ใบมีดยาว SAGCX ดอกเอ็นมิลก้านยาว
·สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ส่วนลึกได้

รหัสสินค้า
SAGCXLS-6-6
SAGCXLS-8-8
SAGCXLS-10-10
SAGCXLS-12-10
SAGCXLS-12-12
SAGCXLS-16-12
SAGCXLS-16-16
SAGCXLS-18-16
SAGCXLS-20-16
SAGCXLS-20-20
SAGCXLS-25-25
SAGCXLS-30-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 4,079.85

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 612680

฿ 5,186.46

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 816890

฿ 6,416.42

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 102010100

฿ 8,165.22

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 122410110

฿ 8,165.22

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 122412110

฿ 16,989.05

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 163212140

฿ 16,989.05

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 163216140

฿ 22,826.84

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 183616140

฿ 25,283.15

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 204016160

฿ 25,283.15

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 204020160

฿ 39,422.30

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 255025180

฿ 55,709.37

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 305525200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 6 ชนิด ขดลวดสูง
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) 0 to -0.03