1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SAGCXL SA ใบมีดลบคม ยาว 6 ฟันเคลือบ คาร์ไบด์

SAGCXL SA ใบมีดลบคม ยาว 6 ฟันเคลือบ คาร์ไบด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,235.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความ ความแข็งเกร็ง ยอดเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงให้การตกแต่งที่ งานละเอียด ด้วยการ แบบเอียงได้ เพียงเล็กน้อยเปิดใช้งานการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้านข้างได้หลากหลายเนื่องจากความ ร่องยาว ยาว

[คุณสมบัติ]
·ดอกกัด ดอกเอ็นมิลล์ ใบมีดลบคม ยาว SAGCX
·การตัดเฉือนเป็นไปได้ด้วยวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงเหล็กชุบแข็ง

รหัสสินค้า
SAGCXL-3-15
SAGCXL-4-20
SAGCXL-5-25
SAGCXL-6-25
SAGCXL-8-35
SAGCXL-10-45
SAGCXL-12-55
SAGCXL-16-70
SAGCXL-18-70
SAGCXL-20-80
SAGCXL-25-100
SAGCXL-30-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 4,235.87

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 315670

฿ 4,417.28

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 420670

฿ 4,696.65

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 525680

฿ 5,083.07

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 625680

฿ 6,476.10

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 835890

฿ 8,621.75

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 104510100

฿ 11,579.38

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 125512110

฿ 22,946.58

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 167016140

฿ 27,816.78

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 187020140

฿ 30,436.43

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 208020160

฿ 50,637.34

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2510025180

฿ 65,819.69

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3010025200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 6 ชนิด ขดลวดสูง
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร ด้าน รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) 0 to -0.03