(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การ การเคลือบผิว พัฒนาขึ้นใหม่และ รูปทรง ใหม่ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
·ปล่อย ชิป IC ยอดเยี่ยม
·มีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง
·มีการนำ มาตรฐาน ใหม่ที่พิจารณาความยาว ใบมีดลบคม มาใช้
รหัสสินค้า |
---|
HGGCNX-3 |
HGGCNX-4 |
HGGCNX-5 |
HGGCNX-6 |
HGGCNX-7 |
HGGCNX-8 |
HGGCNX-9 |
HGGCNX-10 |
HGGCNX-12 |
HGGCNX-14 |
HGGCNX-15 |
HGGCNX-16 |
HGGCNX-18 |
HGGCNX-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,971.86 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 10 | 3 | 3 | 50 | ||
฿ 1,971.86 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 12 | 4 | 4 | 50 | ||
฿ 1,971.86 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 17 | 4 | 6 | 60 | ||
฿ 2,019.03 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 17 | 4 | 6 | 60 | ||
฿ 3,386.86 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | 22 | 4 | 8 | 70 | ||
฿ 2,537.86 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 22 | 4 | 8 | 70 | ||
฿ 3,831.13 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | 27 | 4 | 10 | 90 | ||
฿ 3,103.86 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 27 | 4 | 10 | 90 | ||
฿ 4,489.67 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 37 | 4 | 12 | 90 | ||
฿ 7,829.34 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | 37 | 4 | 16 | 110 | ||
฿ 8,817.14 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 47 | 4 | 16 | 110 | ||
฿ 9,005.30 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 47 | 4 | 16 | 110 | ||
฿ 14,612.56 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 47 | 4 | 20 | 110 | ||
฿ 35,844.88 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 62 | 4 | 25 | 140 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | ชนิด | ขดลวดสูง | การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง