1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ใบมีดลบคม สั้น คาร์ไบด์ เคลือบ HGGCNXS HG

ใบมีดลบคม สั้น คาร์ไบด์ เคลือบ HGGCNXS HG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,547.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ คาย ชิป IC เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและสามารถทำการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงได้ใบมีดลบคม สั้นซึ่งได้นำ มาตรฐาน ใหม่มาใช้โดยคำนึงถึงความสามารถในการใช้งานของความยาว ใบมีดลบคม

รหัสสินค้า
HGGCNXS-5
HGGCNXS-6
HGGCNXS-8
HGGCNXS-10
HGGCNXS-12
HGGCNXS-16
HGGCNXS-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,547.36

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 513650

฿ 1,815.85

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 613650

฿ 2,042.61

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 819860

฿ 2,325.61

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 10221070

฿ 3,386.86

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 12261275

฿ 7,123.78

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 163216100

฿ 10,651.61

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 203820110

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด ขดลวดสูง
การเคลือบผิว สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) 0 to -0.03