(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมื่อเทียบกับใบมีดสั้นของผู้ผลิตรายอื่นความยาว ใบมีดลบคม จะยาว คลองเลื่อย เล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
GC4T-2 |
GC4T-3 |
GC4T-4 |
GC4T-5 |
GC4T-6 |
GC4T-7 |
GC4T-8 |
GC4T-9 |
GC4T-10 |
GC4T-11 |
GC4T-12 |
GC4T-13 |
GC4T-14 |
GC4T-15 |
GC4T-16 |
GC4T-19 |
GC4T-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,926.70 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 5 | 4 | 50 | ||
฿ 1,962.89 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 10 | 6 | 50 | ||
฿ 2,054.55 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 12 | 6 | 60 | ||
฿ 2,207.13 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 15 | 6 | 60 | ||
฿ 2,429.05 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 15 | 6 | 60 | ||
฿ 2,944.65 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | 20 | 8 | 70 | ||
฿ 3,091.80 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 20 | 8 | 70 | ||
฿ 3,860.09 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | 25 | 10 | 90 | ||
฿ 4,165.22 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 10 | 90 | ||
฿ 4,861.75 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | 30 | 12 | 90 | ||
฿ 5,283.27 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 30 | 12 | 90 | ||
฿ 6,387.46 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 35 | 12 | 90 | ||
฿ 7,044.78 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | 35 | 16 | 110 | ||
฿ 8,917.25 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 40 | 16 | 110 | ||
฿ 10,534.63 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 40 | 16 | 110 | ||
฿ 15,328.25 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19 | 45 | 20 | 115 | ||
฿ 15,328.25 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 45 | 20 | 115 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง