(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การตัดเฉือนเป็นไปได้ด้วยวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงเหล็กชุบแข็ง
·ชนิด 4 ร่อง ใช้งานทั่วไปพร้อม สเปค มุม ขาพิน
รหัสสินค้า |
---|
SAGC4T-3 |
SAGC4T-5 |
SAGC4T-6 |
SAGC4T-10 |
SAGC4T-13 |
SAGC4T-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,091.59 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 10 | 6 | 50 | ||
฿ 2,287.51 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 15 | 6 | 60 | ||
฿ 2,530.61 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 15 | 6 | 60 | ||
฿ 4,250.38 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 25 | 10 | 90 | ||
฿ 6,935.26 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | 35 | 12 | 90 | ||
฿ 9,743.50 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 40 | 16 | 110 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง