(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การตัดเฉือนเป็นไปได้ด้วยวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงเหล็กชุบแข็ง
[คุณสมบัติ]
·ประเภท 2 ร่อง มี สเปค มุม ขาพิน
·ปล่อย ชิป IC ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
HGGCNV2T-1 |
HGGCNV2T-1.5 |
HGGCNV2T-2 |
HGGCNV2T-2.5 |
HGGCNV2T-3 |
HGGCNV2T-4 |
HGGCNV2T-5 |
HGGCNV2T-6 |
HGGCNV2T-8 |
HGGCNV2T-10 |
HGGCNV2T-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 723.75 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 4 | 45 | ||
฿ 723.75 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 4 | 45 | ||
฿ 723.75 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 4 | 45 | ||
฿ 723.75 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 7 | 4 | 45 | ||
฿ 923.31 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 6 | 45 | ||
฿ 1,024.90 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 11 | 6 | 45 | ||
฿ 1,093.83 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 50 | ||
฿ 1,122.86 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
฿ 1,881.15 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 16 | 8 | 55 | ||
฿ 2,280.26 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 10 | 65 | ||
฿ 3,141.59 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 24 | 12 | 75 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง