(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SS-05 |
SS-86 |
SS-87 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ใช้ | สเปค | รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 465.77 |
TIP CLEANERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ปลาย ตะกั่วบัดกรี อุปกรณ์ทำความสะอาด | - | อุณหภูมิ ทนความร้อน:130 ° C พร้อม ฟองน้ำ ทำความสะอาด (2 ชิ้น) | 305-9090 | - | 32 | 65 | 65 | 75 | 1 ชิ้น | ||
฿ 106.32 |
ENG SOLDERING IRON | 1 ชิ้น | 4 วัน | สินค้าที่เกี่ยวข้อง | เปลี่ยน ฟองน้ำ ทำความสะอาดสำหรับSS-05 | ความหนาแน่น:ละเอียด สี:สีเหลืองขนาด:ø50× 10 มม | 825-7551 | 4989833055868 | - | - | - | - | - | ||
฿ 106.77 |
ENG SOLDERING IRON | 1 ชิ้น | 4 วัน | สินค้าที่เกี่ยวข้อง | เปลี่ยน ฟองน้ำ ทำความสะอาดสำหรับSS-05 | ความหนาแน่น:หยาบสี:สีน้ำเงินขนาด:ø50× 10 มม | 825-7552 | 4989833055875 | - | - | - | - | - |
อุปกรณ์ทำความสะอาด หัวแร้งบัดกรี แบบพกพายังทำหน้าที่เป็น ขาตั้ง หัวแร้งบัดกรี ซึ่งเหมาะสำหรับ งานซ่อมบำรุง
[คุณสมบัติ]
·การเปิดปิดฝาเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย ระบบ สไลด์ล็อค
·ด้านข้างฝามี โอริง และมีความสามารถในการปิดผนึกสูงจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการรั่วซึมหรือการระเหยจาก ฟองน้ำ หรือการปนเปื้อนของเศษ
·รวมฟองน้ำ อุปกรณ์ทำความสะอาด สองอันที่มีความหนาแน่นต่างกันซึ่งสามารถเลือกใช้ได้โดยขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน
· วัสดุ ใช้สำหรับ ตัวเครื่อง คือ เรซิ่น ไนล่อน เกรด ที่มี ความหน่วงไฟ ซึ่งประกอบด้วยใยแก้ว
·ทนความร้อนอุณหภูมิ 130 ° C.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งานซ่อมบำรุง น้ำยาทำความสะอาด หัวแร้งบัดกรี ใน สนาม
รหัสรุ่น |
---|
SS-05 |
SS-86 |
SS-87 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ใช้ | สเปค | รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 465.77 |
TIP CLEANERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ปลาย ตะกั่วบัดกรี อุปกรณ์ทำความสะอาด | - | อุณหภูมิ ทนความร้อน:130 ° C พร้อม ฟองน้ำ ทำความสะอาด (2 ชิ้น) | 305-9090 | - | 32 | 65 | 65 | 75 | 1 ชิ้น | ||
฿ 106.32 |
ENG SOLDERING IRON | 1 ชิ้น | 4 วัน | สินค้าที่เกี่ยวข้อง | เปลี่ยน ฟองน้ำ ทำความสะอาดสำหรับSS-05 | ความหนาแน่น:ละเอียด สี:สีเหลืองขนาด:ø50× 10 มม | 825-7551 | 4989833055868 | - | - | - | - | - | ||
฿ 106.77 |
ENG SOLDERING IRON | 1 ชิ้น | 4 วัน | สินค้าที่เกี่ยวข้อง | เปลี่ยน ฟองน้ำ ทำความสะอาดสำหรับSS-05 | ความหนาแน่น:หยาบสี:สีน้ำเงินขนาด:ø50× 10 มม | 825-7552 | 4989833055875 | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง