(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทผลิตภัณฑ์: อุปกรณ์ป้องกัน สำหรับงานเชื่อม
วัสดุ: หนังกลับ
สเปค: แบบตะเข็บ 3 นิ้ว ขนาดเดียวใส่ได้ทุกคน
การประยุกต์ใช้งาน: สำหรับงานเชื่อมและงานกด
คุณสมบัติ: ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยมและ ความทนทาน
ปลอก ยาวและป้องกันแขน
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม | วัสดุ | หนังวัวแยก | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 340 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.6 ถึง 1.7 | JAN Code | 4952558111102 | รหัสของทรัสโก้ | 334-5033 |
มวล(ก.) | 294 | สเปค | เย็บด้านในด้วยสามนิ้วขนาดฟรี | ใช้ | สำหรับงานเชื่อมและงานเร่งด่วน |
คุณสมบัติ | ทนความร้อน และ ความทนทาน ได้ดีเยี่ยม ปลอก ยาวสำหรับการป้องกันจนถึง แขน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1111 ในชุด 3 ถุงมือ นิ้วสำหรับงานเชื่อม การใช้งาน: งานเชื่อม/งานกด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง