(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· "แมงมุม" ทรงกรวยและ "ถุง" ทรงกล่องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โลหะ
· ผ้าใช้ ผ้ากันสะเก็ดไฟงานเชื่อม เกรด สูงสุด "พรีเมี่ยมแพลทินัม" ( ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการทดสอบ Class JIS A 1323 A ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน การทดสอบประสิทธิภาพการกันไฟ)
· เนื่องจากไม่มีการใช้โลหะในการรวม จึงพับง่าย กะทัดรัด และพกพาสะดวก
· ผลิตภัณฑ์ นี้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ ความหน่วงไฟ ของสมาคมสารหน่วงไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานเชื่อมและหลอมละลายในที่สูง เช่น งานก่อสร้างและ โรงงาน และสำหรับป้องกันประกายไฟระหว่างงาน เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน
· งานเจาะ แผ่นเพลท พื้นและหลอมรวม (สำหรับรู ท่อเหล็ก จ่ายน้ำและจ่ายน้ำ) เพื่อดักจับตะกรันและป้องกันประกายไฟ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ฝาครอบเชื่อม | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 645 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 750 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.2 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 645 | รหัสของทรัสโก้ | 364-6033 |
วัสดุ | ผ้าใยทนไฟทั้งสองด้าน ซิลิคอน (ด้านหน้า:ขาว / กลับ:สีชมพู) | โซ่ แขวน (พร้อม ตะขอ s-can) | 1 ม. X 4 ชิ้น | ใช้ | สำหรับการป้องกันประกายไฟระหว่างงานเชื่อมตัดและ งานลับคม/งานเจียรไน ในที่สูงในสถานที่ก่อสร้างและระหว่างงาน โรงงาน สำหรับงานเจาะและตัด แผ่นเพลท ดาดฟ้า (สำหรับรู ท่อเหล็ก น้ำประปา) การรับตะกรันและการป้องกันประกายไฟ |
มวล(ก.) | 2600 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YS-722 ในชุด ถุงแมงมุม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง