(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประกอบง่ายโดยไม่ต้องใช้ กาว (แบบ สลักเกลียว )
· ช่วยปกป้องดวงตาของผู้คนรอบตัวคุณจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายและรังสีที่มองเห็นได้ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเชื่อม
· เฟรม อะลูมิเนียม ทำให้สามารถรีไซเคิลได้เมื่อถูกทิ้ง
· เฟรม อะลูมิเนียม เบากว่า เหล็กกล้า 40%
· แผ่น นี้ใช้ผ้าไฟเบอร์ ไม่ลุกติดไฟ เคลือบด้วย Shore A ที่ด้านหนึ่งของ แผ่น สปัตเตอร์ alpha JIS A 1323 C Class ผ่าน ผลิตภัณฑ์ (หมายเลข 03 A0142)
รหัสสินค้า |
---|
YS-12JC-DG |
YS-12JC-G |
YS-12JC-Y |
YS-12JF-DG |
YS-12JF-G |
YS-12JF-Y |
YS-22JC-DG |
YS-22JC-G |
YS-22JC-Y |
YS-22JF-DG |
YS-22JF-G |
YS-22JF-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | รูปทรง เท้า | รุ่น รายละเอียด | ขนาด เฟรม: ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,600.55 | YSO PROTECTIVE FENCES | 1 ชิ้น | 12 วัน | เขียวเข้ม | ลูกล้อ | ประเภท ลูกล้อ | 1000 | 352-8570 | 5000 | ||
฿ 9,600.55 | YSO PROTECTIVE FENCES | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีเขียว | ลูกล้อ | ประเภท ลูกล้อ | 1000 | 352-8588 | 5000 | ||
฿ 9,600.55 | YSO PROTECTIVE FENCES | 1 ชิ้น | 40 วัน | สีเหลือง | ลูกล้อ | ประเภท ลูกล้อ | 1000 | 352-8596 | 5000 | ||
฿ 9,507.57 | YSO PROTECTIVE FENCES | 1 ชิ้น | 40 วัน | เขียวเข้ม | รุ่น เครื่องเขียน | แบบอยู่กับที่ | 1000 | 352-8626 | 4400 | ||
฿ 9,507.57 | YSO PROTECTIVE FENCES | 1 ชิ้น | 40 วัน | สีเขียว | รุ่น เครื่องเขียน | แบบอยู่กับที่ | 1000 | 352-8634 | 4400 | ||
฿ 9,507.57 | YSO PROTECTIVE FENCES | 1 ชิ้น | 40 วัน | สีเหลือง | รุ่น เครื่องเขียน | แบบอยู่กับที่ | 1000 | 352-8642 | 4400 | ||
฿ 12,530.74 | YSO PROTECTIVE FENCES | 1 ชิ้น | 12 วัน | เขียวเข้ม | ลูกล้อ | ประเภท ลูกล้อ | 2000 | 352-8774 | 6700 | ||
฿ 12,530.74 | YSO PROTECTIVE FENCES | 1 ชิ้น | 40 วัน | สีเขียว | ลูกล้อ | ประเภท ลูกล้อ | 2000 | 352-8782 | 6700 | ||
฿ 12,530.74 | YSO PROTECTIVE FENCES | 1 ชิ้น | 40 วัน | สีเหลือง | ลูกล้อ | ประเภท ลูกล้อ | 2000 | 352-8791 | 6700 | ||
฿ 12,437.75 | YSO PROTECTIVE FENCES | 1 ชิ้น | 12 วัน | เขียวเข้ม | รุ่น เครื่องเขียน | แบบอยู่กับที่ | 2000 | 352-8821 | 6100 | ||
฿ 12,437.75 | YSO PROTECTIVE FENCES | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีเขียว | รุ่น เครื่องเขียน | แบบอยู่กับที่ | 2000 | 352-8839 | 6100 | ||
฿ 12,437.75 | YSO PROTECTIVE FENCES | 1 ชิ้น | 40 วัน | สีเหลือง | รุ่น เครื่องเขียน | แบบอยู่กับที่ | 2000 | 352-8847 | 6100 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | รั้วป้องกันแสงเชื่อม | ขนาด เฟรม: ความสูง(มิลลิเมตร) | 2000 | วัสดุ | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ อะลูมิเนียม 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ แผ่น(มิลลิเมตร) | 0.35 | เส้นผ่าศูนย์กลาง เฟรม(มิลลิเมตร) | 28 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร) | φ50 (ประเภท ลูกล้อ ด้วยเท้าเท่านั้น) |
สเปค | หมายเลขทดสอบประสิทธิภาพการทนไฟของสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่นที่ได้รับ (AT860027) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง