1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 248.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อทำได้ง่ายเนื่องจาก สลักเกลียว
·ใช้เชื่อมต่อ สายไฟ เข้ากับอุปกรณ์เชื่อม

คุณสมบัติ

● เพราะมันติดแน่นและง่ายต่อการเชื่อมต่อ
● ใช้เพื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลกับอุปกรณ์เชื่อม

สเปค

● จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 2
● SPQ (ถุง): 10
● การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ: สายไฟ + เครื่องจักร เชื่อม
รหัสสินค้า
HW-22SK
HW-38SK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระแสไฟฟ้า เชื่อม
(ก)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขดลวด ใช้แล้ว
(ตารางมิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / แพคเกจ)

฿ 248.00

WELDING EQUIPMENTS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 100-20036.522310-436270

฿ 321.00

WELDING EQUIPMENTS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 100 ถึง 30042.538310-4397115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร เชื่อมชิ้นส่วน จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) 2 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ + เครื่องจักร เชื่อม