1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ สายไฟ ข้อต่อ ต่อเทเปอร์พร้อมร่อง ไกด์

ข้อต่อ สายไฟ ข้อต่อ ต่อเทเปอร์พร้อมร่อง ไกด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 777.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ระบบเทเปอร์และร่องนำในส่วนข้อต่อเพื่อให้สามารถยึด / ถอดออกได้ง่ายและปลอดภัย

คุณสมบัติ

● ด้วยการใช้ประเภทเทเปอร์และร่องนำในส่วนของข้อต่อมันสามารถติดตั้ง / แยกออกได้อย่างง่ายดายและแน่นอน

สเปค

● SPQ (คลองเลื่อย): 50
● การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด: สกรู หยุด
● การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ: สายไฟ + สายไฟ
รหัสสินค้า
TKJ-300
TKJ-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระแสไฟฟ้า เชื่อม
(ก)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขดลวด ใช้แล้ว
(ตารางมิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 777.00

WELDING EQUIPMENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100 ถึง 30022022 ถึง 50256-2111335

฿ 1,219.00

WELDING EQUIPMENTS 1 ชิ้น 1 วัน 400 ถึง 50027050 ถึง 80256-2120525

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร เชื่อมชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด สกรู ยึด การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ + สายไฟ