(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายดิน ระหว่างการเชื่อม
ทนกระแสเชื่อมได้ถึง 300 A
รหัสสินค้า |
---|
TEC-300G |
TEC-500G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระแสไฟฟ้า เชื่อม (ก) | แรงยึด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ขดลวด ใช้แล้ว (ตารางมิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,390.00 ฿ 707.09 | WELDING EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200-300 | 50 | 135 | 38 ถึง 50 | 256-2090 | 650 | ||
฿ 2,243.00 | WELDING EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500-800 | 70 | 175 | 60 ถึง 80 | 256-2103 | 1120 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องจักร เชื่อมชิ้นส่วน | การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | สกรู ยึด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง