(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์โลหะของ ตัวเครื่อง รับการปลอมแปลงและมีความแข็งแรงและ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม
·เรซินทนความร้อนใช้สำหรับกริปซึ่งมีคุณสมบัติในการแผ่รังสีความร้อนสูง
·มัน แคลมป์ยึด ลวดเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
TEH-300 |
TEH-500 |
THE-CV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระแสไฟฟ้า เชื่อม (ก) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้านสำหรับใช้ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ขดลวด ใช้แล้ว (ตารางมิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 909.00 | WELDING EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100-300 | 1.6 ถึง 6.0 | 225 | 22 ถึง 50 | 256-2057 | 420 | สกรู ยึด | ||
฿ 1,356.00 | WELDING EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 400-500 | 6.0 ถึง 10.0 | 255 | 60 ถึง 80 | 256-2065 | 610 | สกรู ยึด | ||
฿ 228.00 | WELDING EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | - | - | 270-7977 | 52.5 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องจักร เชื่อมชิ้นส่วน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง