(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ตัวนำ บิดที่ ยืดหยุ่น เป็นพิเศษและใช้ ยางธรรมชาติ มี ความยืดหยุ่น เปลือก เหมาะสำหรับ ด้ามจับ
·เคลือบสองชั้นด้วย ฉนวนไฟฟ้า และ เปลือก เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น สายไฟ รอง (ด้านเชื่อม) ของ เครื่องจักร การเชื่อมไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
TWRC-222KH |
TWRC-382KH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า (ก) | ขดลวด ใช้แล้ว (ตารางมิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (g / คลองเลื่อย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,224.00 | WORK CABLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 ถึง 170 | WRCT-22 | 352-3659 | 1300 | ||
฿ 5,034.00 | WORK CABLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 170 ถึง 240 | WRCT-38 | 352-3624 | 1700 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สายไฟ Cabtyre | สายไฟ(ม.) | 2.5 | การใช้งาน | เป็น สายไฟ รอง (ด้านเชื่อม) ของ เครื่องจักร การเชื่อมไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (ตัวนำ) | ขดลวด ทองแดง | วัสดุ (ปก) | ยางธรรมชาติ สำหรับ โฮลเดอร์ ฉนวน ยางธรรมชาติ | อุปกรณ์เสริม | ตัวยึดแกนเชื่อม (TEH-300) ข้อต่อ (ตัวผู้ TKJ-300) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง